VL2 BPC 1000
-
Boks-pc
2403046
Industri-boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP30, konstruktion uden ventilator og med Intel® Atom™ E3845-processor med op til 4 GB RAM. Muligheder for lagermedier omfatter HDD og SDD.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Boks-pc |
| Computerdata | |
| Processor | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Styresystem | uden styresystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Abejdslager | 4 GB DDR3 |
| Datahukommelse | uden datahukommelse |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Køling | passiv |
| Stikpladser | 1x SD |
| Display | |
| Displaytype | uden display |
| Skærmopløsning | uden |
| Touch-teknologi | uden Touch-teknologi |
| Display-belysningstype | uden |
| Grafikkort | Intel® HD Grafik |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Netdel | 24 V DC ±20 % |
| Restbølgeform | maks. 10 % |
| Strømforbrug typisk | 0,9 A |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Grænseflader | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Valgfri grænseflader | uden valgfri grænseflade |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Monitorudgang | 1 x DisplayPort |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Intel® I210-AT |
| Bredde | 271 mm |
| Højde | 211 mm |
| Dybde | 65 mm |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 271 mm / 211 mm / 65 mm |
| Materiale hus | Stålplade forzinket, pulverbelagt (sort) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 45 °C (med HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (med SSD) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 85 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 20 % ... 85 % (ingen kondensering) |
| Chok | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g med SSD, 0,5g med HDD, i henhold til EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Bookshelf montering |
| Vægmontage |
| Varenummer | 2403046 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBAAA |
| Produktnøgle | DRBAAA |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2,4 g |
| Toldtarifnummer | 84714100 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - Softwarepakke 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Hukommelse 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Hukommelse 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Hukommelse 1054264
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Softwarepakke 1096118
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printkortstik 1777992
Dine fordele
Servicevenlig takket være lettilgængelige komponenter
Udgave uden ventilator fås til industrielle applikationer
Kan konfigureres som boks-pc (BPC)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre