VL2 PPC7 1000 - Panel-PC
2403708

Valueline® industri-panel-pc (PPC) med IP65, 17,8 cm/7" TFT-display, konstruktion uden blæser og med Intel® Atom™ E3845-processor. Op til 4 GB RAM. Muligheder for datalager op til 64 GB.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Moderne betjeningsløsninger takket være multitouch-understøttelse
Servicevenlig takket være lettilgængelige komponenter
Udgave uden ventilator fås til industrielle applikationer
Attraktivt industridesign til opgradering af anlægget
Robust og stabil takket være industriegnet glasfront