Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Fieldbus-repeater - til PROFIBUS- og RS-485-bussystemer

Fieldbus-repeatere og serielle grænsefladekonvertere

Med fieldbus-repeatere til PROFIBUS- og RS-485-bussystemer kan du udvide dit netværk rumligt uafhængigt af datahastigheden. Komponentantallet kan også udvides ved hjælp af segmentering med repeatere. Afhængigt af funktionskravene kan rækkevidder øges, EMC overføres sikkert, kanaler udvides og fordeles. Det modulære koncept gør det muligt at kombinere kobber- og lyslederkanaler vilkårligt. Med de serielle grænsefladekonvertere kan serielle grænseflader som RS-232, RS-485, RS-422 og TTY konverteres indbyrdes, så forskellige enheder kan forbindes.

Go to Product Detail Page for item 2313423
PSI-REP-DNET CAN - Repeater
PSI-REP-DNET CAN - Repeater
2313423

Modulær repeater til galvanisk adskillelse og rækkeviddeforøgelse til DeviceNet™, SDS, CANopen®, datahastighed op til 1 Mbit/s. Effektiv galvanisk adskillelse mellem grænsefladerne, til montering på bæreskinner, forsyning 24 V DC

Modulær opbygning af kobber-repeatere

Modulær opbygning

Modulær opbygning

Kobber-repeaterne giver mere effekt i systemet:

  • Start-delimiter-registreringen filtrerer ødelagte PROFIBUS-telegrammer
  • Ved hjælp af bit-retiming kan komponenterne kaskadekobles vilkårligt
  • Den førsteklasses galvaniske adskillelse sørger for en industrikorrekt støjimmunitet

Det modulære koncept for PSI-MOS-enhederne sørger desuden for en vilkårlig blanding af kobber-- og lyslederkanaler: Komponenterne kan forbindes hurtigt og nemt med hinanden over DIN-skinne busforbinderen. Dermed er tværforbindelsen til datasignalerne og forsyningsspændingen klaret.

  • Hurtig installation uden fortrådningsfejl
  • Op til ti komponenter kombineres applikationskorrekt, og de kan valgfrit udbygges til op til 30 kanaler i kobber eller lysleder
  • Også under driften kan du udskifte enkelte moduler uden at påvirke de andre
  • Den valgfrie systemstrømforsyning kan også anvendes redundant
Fieldbus-repeatere kan udvides gennem segmentering

Fieldbus-repeatere

Udvidelse af fieldbus-repeatere - gennem segmentering

Med repeatere fra Phoenix Contact kan du udvide dit netværk uafhængigt af datahastigheden. Komponentantallet kan også udvides ved hjælp af segmentering af fieldbus-repeatere. Afhængigt af funktionskravene kan rækkevidder øges, EMC overføres sikkert, kanaler udvides og fordeles. Det modulære koncept gør det muligt at kombinere kobber-- og lysleder-kanaler vilkårligt.

  • Ved hjælp af integreret bit-retiming med signaltilpasning kan fieldbus-repeaterne kaskadekobles vilkårligt dybt
  • Integreret bit-oversampling sørger for fejlfrie telegrammer
  • Start/delimiter-registreringen finder ødelagte PROFIBUS-telegrammer tilbagekoblingsfrit og filtrerer dem ud af netværket
Aktiv terminering til PROFIBUS-- og RS-485-netværk

Aktiv terminering med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Aktiv terminering til PROFIBUS-- og RS-485-netværk

Terminér PROFIBUS-- og RS-485-netværk aktivt: Med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS er det ikke noget problem.

Det giver dig væsentlige fordele:

  • Fejlfri buskommunikation ved hjælp af permanent, aktiv terminering: Du kan til- og frakoble busdeltagere under løbende drift
  • Fast programmeringsgrænseflade i netværket
  • Redundant spændingsforsyning
  • Gennemrangering af forsyningsspændingen over DIN-skinne busforbinder til samlet drift

Aktive programmerings-- og diagnosemoduler forsyner dig med spænding over D-SUB-tilslutningen. Du kan også anvende enheden som defineret servicegrænseflade inden for et bussystem.