Netværksinstallation - fra patchpanel og netværksisolatorer til SFP-moduler

Netværksinstallation - fra patchpanel, PoE-splitter og netværksisolatorer til SFP-moduler

Installér selv dit komplette netværk – vi hjælper dig gerne. Uanset om det er kobber, lyslederkabler eller lyntilslutningsstik - Phoenix Contact giver dig alle de komponenter, du har brug for, såsom patchpaneler, PoE-injektorer, PoE-splitter, isolatorer og redundansmoduler til fleksibel installation på stedet.

Tre Ethernet-patchpanels på én bæreskinne

Patchpanels muliggør en sikker forbindelse fra styretavlen til felten

Ethernet-patchpanel Sikker forbindelse i en fart

Med Ethernet-patchpanels får du en enkel og hurtig forbindelse mellem din felt- og styretavlekabling. I det skjulte tilslutningsrum forenkler IDC-, Push-in eller skruetilslutningen installationen af fieldkablet.

Kabelskærmen tilsluttes hurtigt og enkelt uden brug af værktøj – samtidig med at trækaflastningen sikres. Herved spares tid ved installationen.

Disse grænseflademoduler fås valgfrit med overspændingsbeskyttelse og skærmstrømsovervågning.

PoE-indsprøjtningsdyser: Enkel og sikker forsyning

PoE-indsprøjtningsdyserne forsyner netværket med data og spænding

PoE-injektorer Sikker og enkel forsyning

Med Power-over-Ethernet (PoE)-indsprøjtningsdyser kan afsidesliggende Ethernet-forbindelsesled forsynes med data og spænding via et fælles kabel. Den kompakte stand-alone-løsning fås i forskellige effektklasser op til 60 watt.

Foruden RJ45-bøsningen har PoE-indsprøjtningsdyserne alternative tilslutningsteknikker til fieldkablet og integreret overspændingsbeskyttelse. Denne beskytter de tilsluttede brugerenheder og øger dermed anlæggets oppetid.

Power over Ethernet-splitter FL PD1001

PoE-splitteren adskiller data og energi på stedet

PoE-splitter Adskillelse af data og energi på stedet

Power over Ethernet-splitteren gør det muligt også at installere ikke-PoE-egnede periferiapparater i fjerntliggende stationer på en nem og økonomisk måde. For WLAN- eller Bluetooth Access Points, styringer, I/O-stationer osv. adskiller PoE-splitteren data og energi lokalt på stedet og leverer disse separat. På den måde kan du få gavn af de lave omkostninger og den enkle kabling i PoE-løsningen, også for ikke-PoE-egnede netværkskomponenter.

Netværksisolatorer til galvanisk adskillelse af netværket

Netværksisolatorer beskytter periferienhederne

Netværksisolatorer Til galvanisk adskillelse af netværket

Potentialforskelle er altid et problem for en støjimmun dataoverførsel i industrielle omgivelser. FL ISOLATOR anvendes til galvanisk adskillelse i kobberbaserede Ethernet-netværk.

Med den førsteklasses adskillelse på op til 4 kV beskytter du dine Ethernet-komponenter og grænseflader. Derved øges støjimmuniteten betydeligt.

FL ISOLATOR fås også med M12-tilslutningsteknik og hus til vægmontering.

SFP-moduler: Glaslyslederteknik anvendes fleksibelt

SFP-moduler til fleksibel glaslyslederoverførsel

SFP-moduler Glaslyslederteknik anvendes fleksibelt

Med SFP-moduler (Small Form Pluggable) kan du bruge SFP-portene på dine Ethernet switches fleksibelt. Uanset om du har brug for Single- eller Multimode-overførsel, Fast Ethernet eller gigabit, så kan Phoenix Contact tilbyde dig de passende SFP-moduler til dine formål:

  • Kobber- og lyslederoverførsel (Multimode og Singlemode)
  • Overførselsafstande op til 80 km
  • 1-fiberoverførsel med WDM-teknologi
  • 100 Mbit/s og 1000 Mbit/s
  • Kan anvendes i alle switches med SFP-slots fra Phoenix Contact