PLC (styringer) og I/O - intelligent automatisering

PLC (styringer) og I/O

Find passende PLC (styringer) og I/O'er i kapslingsklasserne IP20 og IP65/67, hvad enten det er som et system eller som en remote I/O-station, til en lang række Ethernet-netværk. Programmér i IEC 61131-3 eller på standardsprog, og gør dit anlæg sikkert til fremtiden. Med PLCnext Technology kan du f.eks. implementere de nyeste tendenser såsom kunstig intelligens allerede i dag eller gøre bæredygtige løsninger i solcelleindustrien til smarte løsninger.

Åben over for fremtiden

Automatiseringsverdenen er under forandring. Digitalisering, sammenkobling og globalisering af økonomiske og tekniske systemer frembringer nye krav på markedet. Producenter af fremtidsegnede automatiseringssystemer skal gøre det muligt for kunderne at opfylde moderne IoT-applikationers standarder. Derfor tilbyder Phoenix Contact dig fremtidsorienterede PLC, I/O-systemer og PLC-software. Fra komponent til system – til styretavlen og fieldinstallationen. Professionel automatisering til dine anlæg: fra den decentrale vandforsyning til den højkomplekse malelinje i automobilindustrien.

Nye produkter

Logo Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Effektive og fleksible styringsløsninger

Virtual PLCnext Control giver mere skalerbarhed, fleksibilitet og omkostningseffektivitet inden for automatisering. Som software i en OCI-container muliggør det problemfri integration, kombinerer OT- og IT-sikkerhed og øger din styringsløsnings hardwareuafhængighed.

Særlige egenskaber

  • Systemarkitektur baseret på det åbne økosystem PLCnext Technology
  • Programmering i henhold til IEC 61131-3 og standardsprog som C++, C# og Matlab
  • PROFINET-controller og/eller Device
  • Konfiguration med webbaseret management
  • Virtuel PLCnext Control i OCI-containeren

Dine fordele

  • Softwarebaseret styringssystem med den åbne arkitektur i PLCnext Technology
  • Nem skalering og tilpasning til nye krav uden fysisk eftermontering
  • Direkte forbindelse til IT-systemer, cloud-tjenester og IIoT-platforme til datadrevne applikationer
  • Reducerer investeringsomkostningerne, da der ikke kræves særlig hardware
  • Maksimal cybersikkerhed gennem containerbaseret teknologi

Ecosystem PLCnext Technology

PLCnext Technology - Enhance your automation thinking

PLCnext Technology forbinder IT- og OT-verdenen Gør din applikation klar til IIoT og Industrie 4.0

PLCnext Technology er økosystemet til industriel automatisering og består af åben hardware, modulær engineering-software, globalt community og en digital softwaremarkedsplads. Digitalisering og globalisering stiller nye krav til den industrielle automatisering. Et eksakt passende design af det åbne automatiseringssystem er lige så vigtigt som en fleksibel, modulær udvidelse.

Ud over PLC-standardprogrammeringen iht. IEC61131-3 er også parallel programmering og kombinering af programmeringssprog som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i realtid med PLCnext Control mulig. Gør din applikationsudvikling hurtigere med den gratis basisversion af PLCnext Engineer. Eller benyt dit sædvanlige programmeringsmiljø – du bestemmer selv.

Takket være den enkle cloud-integrering, muligheden for at bruge open source-software og konstant voksende knowhow inden for PLCnext Community får du gavn af nye former for samarbejde. Som et resultat af dette er løsningsapps, softwaremoduler, runtime-systemer og funktionsudvidelser tilgængelige i PLCnext Store, hvilket sikrer enorme tids- og omkostningsbesparelser ved oprettelse af applikationen. Dermed er PLCnext Technology det optimale økosystem til de udfordringer, du måtte møde inden for moderne automatisering.

Automatiseringsteknik til PLCnext Technology

PLC, PLC-udvidelser, I/O-systemer og software til PLCnext Technology

Automatiseringsteknik til PLCnext Technology

Udnyt vores brede produktprogram inden for automatiseringsteknik bestående af PLC, funktionelle PLC-udvidelser, I/O-systemer og software, så du med PLCnext Technology kan gøre dit anlæg klar til IIoT og Industrie 4.0. Det åbne økosystem gør det muligt at realisere automatiseringsprojekter uden egenudviklede systemers grænser. Integrér Open Source Code og apps, eller opret forbindelse gennem cloud-tilslutninger med PLCnext Control.

PLCnext Technology giver plads til parallel programmering på basis af etablerede software-værktøjer. Det drejer sig om Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink og PLCnext Engineer samt tilknytningen af udarbejdet programkode, som frit kan vælges. På den måde kan du kombinere f. .eks. valgfri funktioner iht. IEC 61131-3 med rutiner fra C/C++, C# eller Matlab® Simulink® og smelte disse sammen til et samlet system.

Phoenix Contact tilbyder skalerbare PLC'er med IP20-beskyttelse til dette formål. Fra modulære styringer til små applikationer, over centralt administrerede højtydende styringer og helt frem til PC-baserede Edge Devices: Denne produktfamilie tilbyder altid en passende løsning. Med de modulære styringer er du i høj grad fleksibel i din stationsopbygning. Vælg mellem et bredt udvalg af I/O'er, eller udvid styringens funktionalitet ved at tilføje funktionsmoduler i venstre side. Også nye teknologier som OPC UA, TSN og 5G kan integreres takket være den åbne Linux-kerne. Derved leverer PLCnext Control en høj grad af fremtidssikring.

Illustration Virtual PLC med cloud og produkter

Virtual PLCnext Control: fremtiden for fleksibel og omkostningseffektiv industriel automatisering

Det nye produktprogram Virtual PLCnext Control tilbyder en innovativ løsning til moderne industriel automatisering. Denne teknologi gør det muligt at flytte styringsopgaver fra fysiske enheder og udføre dem på kraftige computere, hvilket giver fleksibilitet, skalerbarhed og omkostningseffektivitet. Virtual PLCnext Control er en softwarekodepakke i form af en OCI-container, der tilbyder et velkendt miljø med funktioner, betjenings- og programmeringsmuligheder, som man også kender fra den hardwarebaserede PLCnext Control. Denne løsning muliggør problemfri integrering i eksisterende systemer, kombinerer OT- og IT-sikkerhed og optimerer omkostningerne ved at konsolidere flere PLC-instanser. Enkel vedligeholdelse og opdateringer samt muligheden for problemfrit at flytte applikationer mellem forskellige hardwareplatforme gør Virtual PLCnext Control til en fremtidssikret og omkostningseffektiv løsning til industriel automatisering.

E-paper
Nyt e-paper om PLCnext Technology

Dette første interaktive e-paper om PLCnext Technology giver dig alle de oplysninger, du har brug for, på ét sted.
I dette e-paper finder du knapper, der giver mulighed for yderligere interaktion. Bliv inspireret af spændende anvendelser. Se nærmere på vores hardware med 3D-billeder. Få mere at vide om produkterne i vores webshop eller om alle fire dele af økosystemet. Der er også masser af relaterede links og videoer om alle dine yndlingsemner.

Til e-paper
E-paper om PLCnext Technology
Remote-I/O-systemer

Remote-I/O-system fra Axioline-familien til styretavlen og fieldinstallationen.

Remote-I/O-systemer til styretavlen og fieldinstallationen

Vælg fra det omfattende program af Remote-I/O-komponenter til styretavlen – også til særligt hurtig datakommunikation. Sådan realiserer du f. eks. dine sikkerhedsapplikationer med vores PROFIsafe-moduler eller også helt uden sikkerhedsstyring, med SafetyBridge Technology. Vores I/O-systemer kan ideelt kombineres med alle programmerbare styringer fra Phoenix Contact.

Til decentral automatisering uden styretavle kan du bruge I/O-moduler i blokdesign med høj funktionalitet samt særlig robust konstruktion til barskt industrielt miljø. Gennem anvendelse af digitale I/O'er samt IO-Link-master og de passende IO-Link-devices kan du udvide din applikations funktionsomfang.

Klassiske PLC'er iht. IEC 61131 - AXC, ILC, RFC

Klassiske PLC'er iht. IEC 61131

Klassisk PLC i alle effektklasser til IEC-61131-3-programmering

Phoenix Contact udbyder et bredt produktsortiment af PLC'er til ethvert behov. Vælg fra lagerprogrammeret kontrolteknologi til små og mellemstore anlæg PLC-systemer med de passende I/O'er, high-performance-PLC til krævende automatiseringsopgaver.

De modulære styringer i Axiocontrol-serien er særligt udviklet til maksimal performance, enkel håndtering og anvendelse i barskt industrielt miljø. Det hele er baseret på et særligt robust hus og fremragende EMC-egenskaber.

Til tilgængelig og decentral automatisering er den er højtydende-SPS med
IEC-61131-styringsintelligens, redundansteknologi og netværkstilslutning den
ideale løsning. Den integrerede redundansfunktion på lyslederbasis muliggør en
afbrydelsesfri proces ved udfald eller udskiftning af en SPS. RFC-styringerne arbejder på PROFINET-basis og opbygger automatisk det redundante system takket være AutoSync-teknologi.

Bygningsstyring foran dashboardet i bygningsmanagementsystemet

Automatiseringsteknik til Niagara Framework®

Find den rigtige automatiseringsteknik til overvågning, styring og optimering af bygningsfunktioner. Udnyt vores omfattende produktprogram inden for styreenheder, vores bygningsmanagementsystem og vores analysesoftware i skyen.

Styringer til ladeinfrastrukturen

Styringer til ladeinfrastruktur for elektromobilitet

AC- og DC-ladestyringerne CHARX control udgør intelligensen i dine netværksladestationer. Takket være deres skalerbarhed, fulde konnektivitet, fleksible konfiguration og integrerede belastningsstyring er de velegnede til private, erhvervsmæssige og offentlige ladepunkter – fra vægbokse til parkeringshuse.