Forbindelsen mellem ECM-UC-strømmålekonverteren og pc'en etableres nemt ved hjælp af et standard USB-C-kabel. Der kræves ikke noget særligt tilbehør.
Under konfigurationsprocessen sker både dataoverførslen og strømforsyningen til enheden via USB-C-kablet. Derfor er der ikke brug for en ekstern 24 V DC-forsyning til at drive strømmålekonverteren. Det sparer dig for tidskrævende til- og frakobling af elkabler – og det for hvert enkelt apparat.
Strømmålekonverter til måling af AC, DC og forvrængede strømme. Konfiguration med USB-C-grænseflade via webserver (uden 24 V DC). Strømmåleområder: 0 A ... 125 A. Relæudgang, Standardkonfiguration, Push-in-tilslutning