Příslušenství pro pouzdra elektroniky

Příslušenství a komponenty rozhraní HMI pro pouzdra elektroniky

Adaptéry na nosnou lištu UTA umožňují nasunutí přístrojů, jako jsou napájení nebo skříňky snímačů / akčních členů, na normované nosné lišty. Kovová konstrukce s ochranou proti korozi zajišťuje dlouhou provozní životnost a bezpečné uchycení i při extrémních zatíženích. Adaptéry na nosnou lištu jsou spolehlivým základem pro profesionální integraci přístrojů do rozvaděče.

Vaše výhody

  • Optimální vybavení a doplnění vašich pouzder elektroniky
  • Systémová řešení na míru, mj. díky různým barevným variantám a rozměrům
  • Možné jsou kombinace displejů a membránových klávesnic
Novinky v oblasti techniky připojení přístrojů z nabídky společnosti Phoenix Contact

Novinky v technice připojení přístrojů

Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí požadavky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.

Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.

Rozmanité příslušenství pro vysokou funkčnost

Příslušenství pro pouzdra elektroniky
Přesné fóliové klávesnice
Snadno integrovatelné fóliové klávesnice v různých velikostech a barvách
Přesné fóliové klávesnice
Sladěná pouzdra
Snadná instalace díky pouzdrům přizpůsobeným fóliovým klávesnicím a displejům
Sladěná pouzdra
Kontrastní displeje
Kontrastní TFT displeje s dodatečným upevňovacím materiálem pro montáž do pouzder elektroniky
Kontrastní displeje
Dostatečně dlouhý fóliový kabel
Bezpečná a pohodlná montáž díky fóliovým kabelům odpovídající délky
Dostatečně dlouhý fóliový kabel
Adaptovatelné bateriové pouzdro
Více flexibility pro zásobování energií nezávislé na síti díky přizpůsobitelným bateriovým pouzdrům
Adaptovatelné bateriové pouzdro
Adaptér na nosnou lištu

Adaptér na nosnou lištu

Adaptér na nosnou lištu

Adaptéry na nosnou lištu jsou správným řešením pro bezpečnou instalaci přístrojů bez normované upevňovací patky, transformátorů nebo objemných prvků na nosnou lištu.

  • Adaptéry na nosnou lištu z tlakově litého zinku
  • Maximální flexibilita při polohování vašich přístrojů díky montážním otvorům
  • Úspora místa s přesnými adaptéry v různých konstrukčních šířkách a délkách
Displeje

Displeje

Displeje

Displeje pro pouzdra elektroniky umožňují funkční řešení zobrazení s úhlopříčkou obrazovky od 2,4 do 15 palců. Lze je použít u mobilních i stacionárních aplikací pouzder elektroniky.

  • Kontrastní LCD displeje a barevné TFT displeje
  • Jednoduchá a rychlá integrace do pouzder elektroniky
  • Použitelné v teplotním rozsahu od -20 °C do 70 °C
  • Dotykové displeje na vyžádání
  • Nosiče displejů jsou k dostání v různých barevných variantách
Fóliové klávesnice

Fóliové klávesnice

Fóliové klávesnice

Stále více pouzder elektroniky je vybaveno membránovými klávesnicemi. Produkty z našeho portfolia lze snadno integrovat do pouzder elektroniky Phoenix Contact.

  • Jednoduchá a rychlá integrace do pouzder elektroniky
  • Různé velikosti a barvy pro individuální design přístrojů
  • Zakázkové úpravy na vyžádání
Optická vlákna

Optická vlákna

Optická vlákna

Více prostoru pro to podstatné: optická vlákna umožňují prostorově úspornou realizaci ukazatelů stavu pro pouzdra elektroniky.

  • Jednoduché optické ukazatele stavu a diagnostické ukazatele
  • Horizontální a vertikální provedení pro kulaté nebo pravoúhlé ukazatele stavu
  • Snadná montáž na desku plošných spojů pomocí zalisovaných čepů
  • Vysoká flexibilita díky provedením od jednoduchého až po 40násobné zobrazení
  • Díky optickým vláknům nejsou zapotřebí žádné dodatečné desky plošných spojů pro světelné diody
E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.