Napájecí zdroje se stupněm ochrany IP67
Napájení
S˽našimi napájecími zdroji zajistíte spolehlivé napájení své aplikace. Vyberte si z naší široké nabídky různých napájecích zdrojů takový, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Ať už je určený k montáži na nosnou lištu či na stěnu, anebo ve velikosti 19'' k montáži do racku: najděte si dokonalý napájecí zdroj pro svou aplikaci.
Napájecí zdroje pro montážní lištu
Naše napájecí zdroje pro montážní lištu nabízejí obzvláště vysokou dostupnost systému na nosné liště v rozvaděči.
Funkce a provedení produktové řady QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER a STEP POWER jsou přizpůsobeny požadavkům různých průmyslových odvětví.
Napájecí zdroje pro montáž do stojanu
Naše napájecí zdroje pro montáž do stojanu nabízejí vysoký výkon v 19" formátu.
TRIO POWER s výkonem 20 kW umožňuje obousměrnou přeměnu výkonu v různých oblastech použití.
Zdroje napájení k montáži na stěnu
Naše napájecí zdroje k montáži na stěnu lze flexibilně instalovat na stěnu rozvaděče. Různé varianty montáže vám umožňují individuální použití.
Robustní napájecí zdroje TRIO POWER v kompaktním pouzdře se vyznačují vysokým výkonem a rozsáhlými funkcemi.
Napájecí zdroje se stupněm krytí IP67
Naše napájecí zdroje se stupněm krytí IP67 jsou vhodnými přístroji pro decentralizované napájení v terénu.
Díky pouzdrům s odolností proti povětrnostním vlivům zajišťují napájecí zdroje vysokou dostupnost systému i v drsných okolních podmínkách.