Spouštěče motoru a elektronické spínací přístroje

Spouštěče motoru a elektronické spínače

Spínače jsou pro průmyslovou automatizaci nezbytné. Nabízíme spouštěče motoru a elektronické spínače pro širokou škálu aplikací: hybridní spouštěče motoru pro spolehlivé spínání a reverzaci motorů. Spouštěče motoru pro stejnosměrné motory se používají ke spínání, reverzaci a brzdění bez opotřebení. Spouštěče s proměnlivými otáčkami nabízejí intuitivní ovládání, různé rychlosti, pozvolný rozběh a bezpečné vypínání momentu (STO). Stejnosměrné výkonové spínače chrání, monitorují a spínají vysoké stejnosměrné zátěže ve stejnosměrných sítích.

Nové produkty

Stejnosměrný výkonový spínač CONTACTRON ELR HDC na montážní liště
Zátěžová reverzní relé pro stejnosměrné motory na profilové liště
Brána IFS PROFIsafe na profilové liště

Multifunkční stejnosměrný výkonový spínač

Ochrana, monitorování a spínání stejnosměrných zátěží

Multifunkční stejnosměrný výkonový spínač CONTACTRON ELR HDC s hybridní technologií umožňuje chránit, monitorovat a spínat vysoké stejnosměrné zátěže. Využívejte výhody intuitivní parametrizace, záznamu dat, možnosti připojení k síti a trvalého zvyšování účinnosti díky rekuperaci energie.

Hlavní vlastnosti

  • Konstrukční šířka: 85 mm
  • Provozní proud: 10 až 55 A
  • Komunikační rozhraní: IO-Link, DIO
  • Provozní napětí: 0 až 810 V
  • Ochrana proti nadproudu, přepětí a podpětí
  • Intuitivní parametrizace pomocí clipx ENGINEER
  • Integrované přednabíjení pro meziobvody
  • Galvanické oddělení všech pólů pomocí relé

Vaše výhody

  • Spínání bez oblouku díky hybridní technologii s ochrannými a monitorovacími funkcemi ve stejnosměrných sítích
  • Úspora místa díky konstrukční šířce pouhých 85 mm
  • Zamezení proudových špiček díky integrované funkci přednabíjení
  • Optimální uživatelská přívětivost díky intuitivní parametrizaci pomocí clipx ENGINEER a jednoduché komunikaci přes IO-Link
  • Udržitelné zvyšování účinnosti díky rekuperaci energie ve stejnosměrných sítích

Spouštěče motorů – bezpečné spínání stejnosměrných motorů

Kompaktní zátěžová reverzní relé pro stejnosměrné motory

Zátěžová reverzní relé umožňují rychlé spínání a brzdění stejnosměrných motorů. Výstup chráněný proti zkratu, přepětí a přetížení zajišťuje spolehlivý provoz. Vnitřní blokovací obvod a propojení zátěže minimalizují nároky na kabeláž.

Hlavní vlastnosti

  • Spínání a reverzace stejnosměrných motorů do 24 V DC/10 A
  • Kompaktní konstrukční šířka: 12,5 mm
  • Technika připojení push-in
  • Výstup chráněný proti zkratu, přepětí a přetížení
  • Rychlé spínání bez opotřebení

Vaše výhody

  • Vysoká dostupnost systému díky bezpečnému a rychlému spínání pomocí elektroniky nepodléhající opotřebení
  • Úspora místa v rozvaděči díky úzkému provedení
  • Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu obvodu a propojení zátěže
  • Spolehlivý provoz díky výstupu odolnému proti zkratu, přepětí a přetížení
  • Robustní provedení odolné proti nárazům a vibracím

Brána IFS PROFIsafe

Zabezpečená síť pro vaše spouštěče motorů

Brána IFS PROFIsafe umožňuje jednoduchou síťovou integraci až 15 spouštěčů motorů. Bezpečné přepínání aktivačních vstupů spouštěčů motorů: Ušetřete cenné vstupy/výstupy na úrovni řízení a použijte úsporné řešení na úrovni rozhraní.

Hlavní vlastnosti

  • Integrace účastníků systému IFS do systému PROFIsafe
  • Zabezpečené digitální vstupy a výstupy
  • Doplňující digitální vstupy a výstupy
  • Funkční bezpečnost pro jednotlivé i skupinové odpojování u třífázových motorů
  • Úsporné řešení
  • Konstrukční šířka pouhých 45 mm

Vaše výhody

  • Bezpečné vypínání spouštěčů motorů pomocí zabezpečených výstupů
  • Úspora místa v rozvaděči díky kompaktnímu provedení o šířce pouhých 45 mm
  • Jednoduché možnosti rozšíření o dodatečné vstupy / výstupy
  • Rychlá konfigurace, sledování stavu a diagnostika prostřednictvím automatizačního softwaru nebo nástroje clipx ENGINEER Device Parameterisation Tool
  • Šetřete síťové adresy díky připojení k systému sběrnicových rozhraní (IFS)

Hybridní spouštěč motoru na montážní liště

Hybridní spouštěč motoru

Hybridní spouštěč motoru S kompaktními hybridními spouštěči motorů můžete motory rychle a spolehlivě spínat a provádět reverzaci.

S kompaktními hybridními spouštěči motorů samostatně, modulárně a propojitelně spínáte motory – a navíc bezpečně a spolehlivě. Přístroje se používají všude tam, kde je důležitá reverzace a ochrana třífázových asynchronních motorů o výkonu 50 W až 3 kW. Nabídku produktů hybridních spouštěčů motorů tvoří přímé a reverzační startéry dostupné s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením nebo ochranou motoru.

Spouštěče pro stejnosměrné motory na montážní liště

Spouštěče pro stejnosměrné motory

Spouštěče pro stejnosměrné motory Spínejte stejnosměrné motory rychle a spolehlivě

Elektronická výkonová relé a zátěžová reverzační relé umožňují rychlé přepínání stejnosměrných motorů. Reverzační relé bez opotřebení reverzují a brzdí stejnosměrné motory až 24 V/10 A. Využijte výhod jednoduchého propojení díky integrovanému blokovacímu obvodu a propojení zátěže.

Polovodičové stykače na montážní liště

Polovodičové stykače

Polovodičové stykače Polovodičové stykače – bezhlučné a spolehlivé pro každou síť střídavého napětí

Polovodičové stykače výrazně překonávají mechanické stykače v rychlosti spínání, životnosti a odolnosti. Pracují spolehlivě a se stabilními spínacími časy i v prašném nebo chemicky agresivním prostředí. Spínají odporové a indukční zátěže bezhlučně a bez opotřebení. Polovodičové stykače z řady CONTACTRON nabízíme pro jednofázové nebo trojfázové sítě, u některých typů i s reverzní funkcí.

Varianty motorového spouštěče na montážní liště

Motorový spouštěč

Motorový spouštěč Připojit, nastavit a spustit: nový motorový spouštěč s mimořádně intuitivním ovládáním

Toto kompaktní řešení nabízí všechny potřebné funkce pro různé rychlosti otáčení, pozvolný rozběh a bezpečné zastavení pomocí funkce Safe Torque Off (STO). Bezpečný, snadný a účinný provoz třífázových asynchronních motorů je důležitým cílem mnoha projektů. Motorový spouštěč CONTACTRON umožňuje jednoduchý provoz s různými otáčkami od normální rychlosti přes plazivou rychlost a pozvolný rozběh až po energetickou účinnost a funkci rampy.

DC výkonový spínač CONTACTRON ELR HDC na montážní liště DIN

DC výkonový spínač CONTACTRON ELR HDC

DC výkonový spínač Ochrana, monitorování a spínání stejnosměrných zátěží zcela bez elektrického oblouku

Technologie stejnosměrného proudu je klíčem k udržitelnému zásobování energií budoucnosti. Inovativní stejnosměrný výkonový spínač CONTACTRON ELR HDC kombinuje v mimořádně kompaktním provedení ochranu, monitorování a spínání zátěží v moderních průmyslových stejnosměrných sítích.
Využívejte při provozu vaší aplikace výhody neopotřebitelné hybridní technologie, intuitivní parametrizace, záznamu dat, možnosti připojení k síti a trvalého zvýšení účinnosti díky rekuperaci energie.