Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. S touto svornicí v kombinaci se svornicí IB IL 24 FLM-PAC můžete stanici Inline prodloužit o dvě nebo více řad. Za tímto účelem nainstalujte svornici IB IL 24 FLM-PAC na konec řady stanice Inline a na začátek další řady osaďte vazební svornici Inline. Toto propojení odpovídá rozšíření místní sběrnice s omezenou délkou. Ke svorce opět připojte napájecí napětí. K tomu účelu připojte ke svorce stejnosměrné napětí 24 V (U24 V). Z tohoto napětí se interně vytváří napětí pro logiku (UL) a napájecí napětí pro analogové svornice (UANA). Do svornice můžete navíc přivádět hlavní napětí 24 V DC (UM) a segmentové napětí 24 V DC (US).
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Komunikační modul
2897457
Inline, Vazební svornice, pro rozšíření místní sběrnice Inline, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 48,8 mm |
Výška | 135 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Inline místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 1 (příchozí místní sběrnice) |
Typ připojení | Inline stíněný konektor |
Informace k typu připojení | Standardní vedení INTERBUS |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s (k použití ve stanicích Inline s těmito přenosovými rychlostmi) |
Fyzika přenosu | Měď |
Inline místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 1 |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Systémové meze | |
Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 63 (bez doplňkové napájecí svorky, respektujte celkový proudový odběr) |
Počet účastníků s parametrickým kanálem | 63 |
Modul | |
ID-kód (hex) | žádný |
Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
Délka registru | 0 Bit |
Potřeba parametrických dat | 0 Byte |
Potřeba konfiguračních dat | 0 Byte |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacích polí |
Zvláštní vlastnosti | pro rozšíření místní sběrnice Inline |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,45 W |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana (napájení segmentu, hlavní napájení, napájení 24 V); Vstupní ochranné diody (při trvalém přetížení budou zničeny)Impulzová zatížení až 1500 W jsou zkratována vstupní ochrannou diodou. |
Ochrana před přepólováním (napájení segmentu / hlavní napájení); Paralelní ochranné diody proti přepólování; v případě chyby přivádí vysoký proud diodami předřazenou tavnou pojistku k tavení. | |
Přepólování (24V napájení); Sériová dioda v přívodní cestě síťového zdroje; v případě chyby protéká jen malý porud. V případě chyby se neaktivuje žádná pojistka v externím síťovém zdroji. | |
Ochrana napájení logiky před zkratem; elektronicky | |
Ochrana analogového napájení před zkratem; elektronicky | |
Potenciály: Napájení 24 V (U24V) pro vytvoření UL a UANA | |
Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 1,25 A (při jmenovitém napětí; sestávající z: 0,75 A DC pro zásobování logiky a 0,5 A DC pro analogové zásobování napětí) |
min. 60 mA (bez připojených svorek vstupů / výstupů Inline) | |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC |
Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: Napájení 5 V příchozí místní sběrnice / napájení logiky 7,5 V, napájení pro analogové svornice 24 V, napájení 24 V pro vytvoření napětí UL a UANA | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení 5 V příchozí místní sběrnice / hlavní napájení 24 V, segmentové napájení 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení logiky 7,5 V, napájení pro analogové svornice 24 V, napájení 24 V pro vytvoření napětí UL a UANA / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Napájení logiky 7,5 V, napájení pro analogové svornice 24 V, napájení 24 V pro vytvoření napětí UL a UANA / hlavní napájení 24 V, segmentové napájení 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Hlavní napájení 24 V, segmentové napájení 24 V, napájení 24 V pro vytvoření napětí UL a UANA / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2897457 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI152 |
GTIN | 4046356165419 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 250,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 207 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
Kompatibilní produkty
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Stíněný konektor Inline 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Konektory Inline 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Konektory Inline 2727637
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Komunikační modul 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Vedení dálkové sběrnice 2723123
-
IBS RBC METER-T - Vedení dálkové sběrnice 2806286
-
I-L ATP GN - Krycí deska 2740850
Vaše výhody
Možné napájení všech napájecích napětí 24 V DC potřebných pro úroveň malého signálu stanice Inline
Přenos dat mezi svornicemi IB IL 24 FLM-PAC a IB IL 24 LSKIP-PAC protokolem RS 422
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno