IB IL 24 FLM-PAC
-
Komunikační modul
2736903
Inline, Odbočovací svornice, pro rozšíření místní sběrnice Inline, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,2 mm |
Výška | 136,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Inline místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 1 (příchozí místní sběrnice) |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s (k použití ve stanicích Inline s těmito přenosovými rychlostmi) |
Inline místní sběrnice | |
Počet kanálů | výstupní místní sběrnice |
Typ připojení | Inline stíněný konektor |
Informace k typu připojení | Standardní vedení INTERBUS |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Modul | |
ID-kód (dez) | none |
ID-kód (hex) | žádný |
Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
Délka registru | 0 Byte |
Potřeba parametrických dat | 0 Byte |
Potřeba konfiguračních dat | 0 Byte |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacího pole |
Zvláštní vlastnosti | pro rozšíření místní sběrnice Inline |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,85 W |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Odběr proudu | 110 mA |
Potenciály | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Odběr proudu | max. 6 A (Fieldline Modular M8 lokální sběrnice, při oboustranném napájení; po max. 3 A pro dopředné a vratné vedení) |
max. 55 mA (interní) |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 106 kPa (až do 2000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % příležitostně) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 75 % (v průměru, 85 % příležitostně) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2736903 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI152 |
GTIN | 4046356079204 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 92,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 43 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d40353be-44b3-4e43-bd3b-e984f74d5bf8 |
Kompatibilní produkty
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Stíněný konektor Inline 2740245
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Segmentační modul 2861904
-
IBS RBC METER/F-T - Vedení dálkové sběrnice 2723123
-
IBS RBC METER-T - Vedení dálkové sběrnice 2806286
Vaše výhody
Připojení Fieldline Modular M8 k Fieldline Modular M12
Připojení Fieldline Modular M8 nebo M12 k Inline Modular
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno