EAC-RoHS
ID schválení: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 10 m
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |