Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SAC-5P- 5,0-280/M12FRL FE - Napájecí kabel
1414802

Napájecí kabel, 5-pólový, PUR bezhalogenové, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12, kódování: L, délka kabelu: 5 m, pro stejnosměrný proud do 16 A / 63 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování L
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR