Směrovače TC ROUTER pro mobilní rádiové spojení umožňují výkonná datová spojení s přenosovou rychlostí až 150 MBit/s přes mobilní sítě 4G-LTE. Takto vytvoříte mobilní širokopásmové připojení pro vysoce flexibilní lokální připojení i všude tam, kde není k dispozici kabelová internetová přípojka. S těmito typy připojení můžete bezpečně přenášet citlivá data mobilními rádiovými sítěmi. Vedle toho ROUTERY TC zajišťují vysokou bezpečnost prostřednictvím IPsec nebo tunelu OpenVPN a integrovaného kontrolního firewallu Stateful Packet. Své aplikace tak bezpečně ochráníte před neoprávněným přístupem.
TC ROUTER 3002T-3G
-
Směrovač
2702529
Průmyslový 3G router, verze pro Evropu, Fallback na 2G GPRS/EDGE, 2 rozhraní Ethernet, firewall, NAT, podpora IPsec- a OpenVPN, zásuvka antény SMA-F, rozesílání SMS a e-mailu, 2 digitální vstupy, 1 digitální výstup
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Směrovač mobilního spojení |
aplikace | Ethernet |
MTTF | 383 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
184 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
78 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) |
Galvanické oddělení | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
Druh sítě | Mobilní rádiové spojení |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC (Přes zásuvnou svornici push-in) |
Příkon typický | < 200 mA (24 V DC) |
65 mA (Při aktivovaném režimu úspory energie) | |
Maximální příkon | 1,7 A |
Funkce | |
Management | Webová správa, SNMP |
Digitální | |
Popis vstupu | Digitální vstup |
Počet vstupů | 2 |
Vstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
Hladina sepnutí signálu "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
Signál | |
Název výstupu | Digitální výstup |
Počet výstupů | 1 |
Výstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC (V závislosti na provozním napětí) |
Výstupní signál proud | ≤ 50 mA (není zkratuvzdorný) |
Napájení | |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 26 ... 16 |
Délka odizolování | 9,00 mm |
Signál | Ethernet |
Webový server | ano |
Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
Počet kanálů | 2 |
Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
Podporované protokoly | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
Pomocné protokoly | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
Rádio | |
Popis rozhraní | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA |
Frekvenční rozsah | 900 MHz (UMTS/HSPA B8) |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
850 MHz (2 W (EGSM)) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
Přenosová rychlost | ≤ 21,6 MBit/s (HSPA (DL)) |
≤ 5,76 MBit/s (HSPA (UL)) | |
Anténa | 50 Ω impedance anténní zdířka SMA |
Typ připojení antény | SMA (zdířka) |
Rozhraní SIM | 1,8 V, 3 V |
GPRS | Class 12, Class B |
CS1 ... CS4 | |
EDGE | Multislot Class 10 |
UMTS | HSPA 3GPP R7 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 45 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 127 mm |
Barva (Horní díl pouzdra) | světle šedá (RAL 7035) |
Materiálem (Pouzdro) | Plast |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15g |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Maximální vysílací výkon 10 dBm) |
-40 °C ... 60 °C (Maximální vysílací výkon 23 dBm) | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí RED 2014/53/EU |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Síla pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | ± 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Signál | ± 2 kV (Ethernet) |
Poznámka | kritérium B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Vstup | ± 0,5 kV (symetricky) |
± 1 kV (asymetricky) | |
Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2702529 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC422 |
GTIN | 4055626211992 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 348,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 232,8 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Konektor desky plošných spojů 1105115
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anténa 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anténa 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Anténa 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Svodič přepětí 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Krycí pás 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montážní deska 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montážní deska 1456045
Vaše výhody
Průmyslový router mobilního rádiového spojení 3G (UMTS/HSPA)
Záloha na 2G (GPRS/EDGE)
Virtuální dedikované vedení ke spojení sítí prostřednictvím rádiové sítě
IPsec a OpenVPN
Současně až 3 tunely VPN
Dálkové spuštění VPN voláním nebo SMS
Stateful-Inspection-Firewall pro dynamické filtrování
Tabulka NAT
Dva spínací vstupy a jeden spínací výstup
Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
Dvě lokální ethernetové přípojky
Přepínatelný režim úspory energie
Integrovaný provozní deník
Kontrola spojení
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno