EAC-RoHS
ID schválení: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor C (8 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 3 m
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |