EAC-RoHS
ID schválení: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 10 m
Typ produktu | Kabel senzoru/aktoru s konektory ventilů |
aplikace | Standard |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,6 Nm (Konektor ventilu) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | TPU |
Materiál pouzdra ventilové zástrčky | TPU |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál kontaktní vložky ventilové zástrčky | PA 6.6 |
Materiál povrch kontaktu | Sn |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Ukazatelé konektoru ventilu | |
Upevňovací šrouby | M3 x 29 |
Výkon impulsu | 40 W (při 100 µs obdélníkovém impulsu) |
Svorkové napětí | 70 V (při 2 mA konstantním proudu) |
Uzavírací napětí | 50 V |
Ukazatel stavu | 1 LED |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Ventilový konektor BI (11 mm) |
Počet pólů | 3 |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Sn (Povrch kontaktů) | |
PA 6.6 (Držák kontaktu) | |
TPU (Pouzdro) | |
Ochranné spínání | dioda Z |
Délka vedení | 10 m |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 3 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 28x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 3x 0,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | 3 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | min. 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 22,5 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 45 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | dle DIN VDE 0482 |
podle EN 50265-2-1 | |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | maximálně odolné proti oleji |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Ventilový konektor) | -20 °C ... 85 °C (Ventilový konektor) |
Konektory ventilu | |
Označení normy | Konektor ventilu |
Normy/předpisy | EN 175301-803 |
Objednací číslo | 1435263 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1DDA |
GTIN | 4046356413596 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 330,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 298 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Diboron trioxide (č. CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (č. CAS: 1317-36-8) | |
SCIP | bf09d63f-972a-41af-8b7e-8b3d315fdeed |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 2,806 kg CO2e |