Seznam UL
ID schválení: E221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |
Kabel snímače/akčního členu, 17-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, Zástrčka úhlová M12 SPEEDCON, kódování: A, na volný konec vodiče, délka kabelu: 5 m
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |