SAC-5P-10,0-290/M12FRL FE - Napájecí kabel
1424608

Napájecí kabel, 5-pólový, PUR bezhalogenové, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12, kódování: L, délka kabelu: 10 m, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování L
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR