HC-M-DSUB 09-CT-F - Modul kontaktní vložky
1417308

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 9, provedení : D-SUB 9, Zásuvka, Lisovaný spoj, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, aplikace: Data, bez lisovacích dutinkových kontaktů

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty