UK 6-FSI/C - Pojistková řadová svornice
3118203

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Plochá, typ pojistky: C, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 30 A, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez:  0,2 mm2- 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Můstkovatelná pevným můstkem FBI ...
Pro použití plochých pojistek KFZ konstrukční řady FSI/C