PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT - Elektronický reléový modul
2982786

PLC-INTERFACE pro výstupní funkce, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC.../ACT se šroubovým připojením a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: 3 ... 33 V DC/5 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Řada aktorů PLC s výkonovým elektronickým relé k napojení řídicí jednotky a aktorů jako motorů, stykačů, ventilů atd.