PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R
-
Elektronický reléový modul
2982702
PLC-INTERFACE s kontaktem zpětného hlášení, sestávající ze svornicové základny se šroubovým připojením a integrovaným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: 3 ... 33 V DC/10 A
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Pokud je napětí větší než 250 V (L1, L2, L3), je nutné mezi stejné svorky sousedících modulů vložit oddělovací desku PLC-ATP. |
Poznámka k provozu | Pro bezpečné oddělení sousedících modulů je nutné osadit oddělovací desku PLC-ATP |
Poznámka k provozu | Sousedící kanály není dovoleno propojovat smíšeně s malým napětím SELV/PELV a napětími nebezpečnými při dotyku. |
Poznámka k provozu | Ochranu výrobku proti dotyku musí zajistit výrobce zařízení (při napětí > 25 V AC/60 V DC). Jedná se o vestavný přístroj bez ochrany proti přímému dotyku. |
Poznámka k provozu | Vůči sousedním modulům v zařízení nosné lišty je zachována nejméně jedna funkční izolace. Pokud bude aplikace klást vyšší nároky na izolaci (základní nebo zesílená izolace), měla by být zajištěna vhodnými opatřeními (např. oddělovacími deskami). |
Poznámka k provozu | Nepoužívat pro oddělení proudových obvodů s malým napětím SELV/PELV od jiných proudových obvodů, neboť není zaručeno bezpečné oddělení. |
Typ produktu | Elektronický reléový modul |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | s integrovaným elektronickým relé |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolace | Základní izolace |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,07 W |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolační pevnost | 50 V DC |
Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
Jmenovitý ovládací proud IC | 3,5 mA |
Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | < 0,4 |
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | > 0,8 |
Doba sepnutí typická | 100 µs |
Typická doba odpojení | 500 µs |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
Přepěťová ochrana | |
Omezení přepětí | > 33 V |
Přenosová frekvence | 100 Hz |
Název | Výstup stejnosměrného napětí |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Typ digitálního výstupu | elektronicky |
Typ kontaktu | Výkonový kontakt |
rozsah výstupního napětí | 8 V DC ... 33 V DC |
Mezní trvalý proud | 10 A (viz křivka snížení výkonu) |
Klidový proud | 5,2 mA |
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | < 50 mV |
Výstupní obvod | 3vodič, spojený se zemí |
Ochranné spínání | Inverzní dioda |
Přepěťová ochrana | |
Název | Výstup hlášení poruchy |
rozsah výstupního napětí | 3 V DC ... 33 V DC |
Mezní trvalý proud | 100 mA |
Omezení přepětí | > 33 V |
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | < 1,2 V |
Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
Indikátor chyb | červená LED |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Utahovací moment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Obecně je nutné tyto svornice při připojování vodiče podepřít (podržet jednou rukou, podepření pouzdra)) |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Druh ochrany (Místo montáže) | IP54 (Místo montáže) |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Schválení pro lodní stavitelství | |
Certifikát | TAE0000196 |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrace | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2982702 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6223 |
GTIN | 4046356155748 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,57 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 37,64 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f74b5dc1-e15c-4f0b-93cb-d919e783758a |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systémová přípojka 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systémová přípojka 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systémová přípojka 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systémová přípojka 2296061
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Rozšiřující modul 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Řídicí jednotka 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Řídicí jednotka 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Řídicí jednotka 1452919
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Komunikační modul 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Rozšiřující modul 1487020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
Vaše výhody
Necitlivý vůči vibracím a nárazům
Spínání bez opotřebení a odrážení
Ochranné zapojení se vstupem a výstupem
Ukazatel stavu
Výstupy stejnosměrného napětí do 24 V DC/10 A
Možnost můstkování sousedních modulů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno