PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Elektronický reléový modul
2900378

PLC-INTERFACE s přepínacím kontaktem, sestávající ze svornicové základny PLC-BPT.../21 s připojením push-in a integrovaným miniaturní elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 přepínač, vstup: 24 V DC, výstup: 3–48 V DC/500 mA

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Spínání bez opotřebení a odrážení
Necitlivý vůči vibracím a nárazům
Ochranné zapojení se vstupem a výstupem
Možnost můstkování sousedních modulů
Výstupy stejnosměrného napětí do 300 V DC/1 A, popř. do 24 V DC/10 A
Elektronický výstup přepínače do 48 V DC/500 mA
Ukazatel stavu