Označování přístrojů
Popisovací materiál pro průmyslové značení
Náš popisovací materiál se hodí pro rozmanité aplikace v průmyslovém prostředí od popisu rozvaděčů až po venkovní zařízení. Odolnost popsaných popisovacích materiálů, dokonce i v extrémních podmínkách, přitom splňuje všechny mezinárodní normy a standardy. Četné varianty umožňují označování svornic, vodičů a kabelů, přístrojů a zařízení.
Kategorie produktů
Přehled popisovacích materiálů Správné řešení označování v každé situaci
Nové produkty
Vlastní řešení označování
Přímá online konfigurace a objednání
MARKING Configurator nabízí obzvláště vysokou míru uživatelské přívětivosti a flexibility při individuálním popisu označovacích materiálů. Proces objednávání je jednoduchý, transparentní a plně digitalizovaný – a to i v případě malého množství.
Hlavní vlastnosti
- Online konfigurátor pro vytváření řešení označování na míru
- Plně digitalizovaný a transparentní proces objednávání
- K dispozici je více než 2 000 standardních materiálů s individuálním označením
- Přehled projektů pro zjednodušené doobjednání
Vaše výhody
- Standardní materiály lze objednávat jednotlivě a s připraveným popisem.
- Intuitivní a efektivní editační funkce se strukturou kontextových nabídek
- Předcházení chybám díky zobrazení digitální podoby vlastních popisů
- Pohodlné uložení projektu pro snadné doobjednání a úpravu prostřednictvím „My Solutions“
Označená svorkovnice
Značení svornic
K rychlému a bezchybnému propojení svorkovnic je velkoplošné a jednoznačné označení svorek nezbytné. Usnadňuje zejména uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu a jejich údržbu. Svorkovnice jsou flexibilně osazovány různými svornicemi, jejichž geometrie se mohou vzájemně lišit. Rozhodujícími veličinami pro značení svornic jsou rozteč a drážka štítku. Společnost Phoenix Contact v této oblasti nabízí širokou škálu variant, které umožňují pevné upevnění na svornicích.
Materiály pro označení vodičů a kabelů
Značení vodičů a kabelů
Trvalé značení vodičů a kabelů odpovídající normám zajišťuje standard kvality. Různé průměry vodičů a kabelů ovšem vyžadují přesné nastavení vhodného popisovacího materiálu. Při tom je rozhodující výběr vhodného způsobu montáže. Montáž pomocí kabelových spon lze provádět nezávisle na průměru vodičů a kabelů, a to i po dokončení propojení. Dodatečné označení umožňují také označovače k nacvaknutí nebo nalepení. Naproti tomu označování pomocí označovačů k navléknutí je nutné provést ještě před zapojením.
Označování přístrojů
Značení přístrojů
V rozvaděči, na výrobních zařízeních, v terénu nebo venku: označování přístrojů se provádí všude. Tato rozmanitost s sebou přináší celou řadu požadavků na používané označování, které lze uspokojit pouze pomocí speciálních materiálů a lepidel. Pro nerovné povrchy jsou vhodné např. vysoce flexibilní štítky z PVC, které se optimálně přizpůsobí podkladu. Naopak na drsných a nízkoenergetických površích drží pouze popisovací materiály se speciálním mimořádně silným lepidlem.
Výstražné, příkazové a zákazové štítky pro označování zařízení
Značení zařízení
Rozsáhlé a jednoznačné označování zařízení nejenže zaručuje bezpečnost, ale je také předepsané zákonem. Vedle výstražných upozornění, zákazů a příkazů značení upozorňuje např. na tlačítka nouzového zastavení a zařízení pro hlášení požáru. Označení pomocí štítků upozorňujících na nebezpečnou látku, které splňuje mezinárodní standard, zajišťuje nezbytnou ochranu při manipulaci s nebezpečnými látkami. Označovače potrubí dále umožňují indikaci kapalin nebo plynů a směru jejich proudění.