Řešení označování pro potravinářský a nápojový průmysl Všestranně použitelná řešení označování pro oblasti použití s vysokými hygienickými a bezpečnostními standardy

Plnicí linka při výrobě potravin

Potravinářský a nápojový průmysl klade vysoké nároky na všechny komponenty a materiály používané v procesu výroby. Sem patří i označování. Společnost Phoenix Contact poskytuje škálovatelné portfolio značení pro popis svornic, vodičů a kabelů, jakož i přístrojů a zařízení. Přesvědčte se sami o kvalitě našich označovacích materiálů pro různě vysoké požadavky kladené na odolnost, různé způsoby montáže a oblasti použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Zaměstnankyně při kontrole kvality

Kontrola kvality ve výrobě potravin

Požadavky specifické pro dané odvětví

Při výrobě potravin a nápojů je vyžadována zvláštní úroveň hygieny a bezpečnosti. Proto je nezbytné každodenní čištění výrobních zařízení agresivními čisticími prostředky. V těchto náročných podmínkách musí odolat veškeré označovací materiály na vodičích a kabelech, jakož i na přístrojích a zařízeních. Nápisy ani samotný štítek s označením nesmí být poškozeny nebo dokonce zničeny. Pokud se tak stane, musí být při závěrečné kontrole identifikovatelné i ty nejmenší trhliny.

Bezpečné a trvanlivé značení pro nejvyšší nároky Podrobné vlastnosti označení

S ohledem na specifické průmyslové požadavky na označování lze zdůraznit vlastnosti materiálů, které jsou v tomto prostředí nezbytné.

Vysoká chemická odolnost

Označovací materiál odolný vůči chemikáliím

Vysoká chemická odolnost

K zajištění nejvyšších hygienických standardů se výrobní zařízení v potravinářském a nápojovém průmyslu čistí několikrát denně. Používají se agresivní čisticí prostředky, které mohou poškodit základní materiál označovacích prvků. To může vést k vyblednutí značek, ke ztrátě jejich čitelnosti nebo dokonce k jejich zničení. Použití agresivních čisticích prostředků proto vyžaduje vysokou chemickou odolnost označovacích materiálů i samotných označení.

Označovací materiál odstínu modré barvy (která se v přírodě vyskytuje jen vzácně) pro rychlejší identifikaci

Modrý označovací materiál k rychlejší identifikaci

Vizuální identifikovatelnost

Pro rychlé rozpoznání se v potravinářském průmyslu stále častěji používá modré označení. Modrá barva se v přírodě vyskytuje jen zřídka. Proto vizuálně obzvlášť dobře vyniká a je rychle instinktivně zaznamenána. Kromě toho lze rychleji než u materiálů jiné barvy identifikovat kontaminanty, jako jsou spory a plísně, a zbytky potravin a čisticích prostředků.

Detekovatelný materiál pro identifikaci pomocí detektorů kovů

Označovací materiál pro identifikaci pomocí detektorů kovů

Detekovatelnost

Na potraviny se vztahují nejvyšší nároky na kvalitu a bezpečnost. Aby bylo možné zaručit bezpečnou výrobu, jsou nezbytné výstupní kontroly. Pokud se označovací materiál přetrhne nebo zlomí a dostane se do výrobní linky, musí být v případě pochybností detekovatelné i ty nejmenší úlomky označovacího materiálu. Proto doporučujeme používat detekovatelné označovací materiály. Tyto materiály lze detekovat pomocí detekčních zařízení při kontrole kovových cizích těles na konci výrobní linky.

Označovací materiál s optimální přilnavostí

Optimální přilnavost díky materiálům s vysokou lepivostí

Optimální přilnavost

Vzhledem k neustálým čisticím procesům jsou označovací materiály vystaveny silným mechanickým vlivům. Optimální přilnavost štítků navíc ztěžují strukturované povrchy přístrojů a zařízení. Proto je nutné použít silné lepidlo, které se co nejlépe rozloží v povrchové struktuře a zajistí tak optimální přilnavost lepidla. K trvalému označení doporučujeme používat štítky s dodatečným ochranným laminátem.

Detekovatelné označení kabelů ve výrobním procesu

Detekovatelné označení kabelů v potravinářské výrobě

Naše řešení označení pro potravinářský a nápojový průmysl

Společnost Phoenix Contact nabízí označovací řešení, která jsou vysoce odolná vůči chemikáliím a mají vysokou přilnavost. Kromě toho jsou optimálně vizuálně identifikovatelná a dokonce detekovatelná. Díky těmto vlastnostem splňují nejvyšší požadavky, ať už v chráněném rozvaděči, nebo v extrémních podmínkách. Nejenže splňují průmyslové normy, ale byly také testovány a schváleny pro použití v potravinářském průmyslu organizací ISEGA.

Skupina produktů: UC-WMTBA-D
Skupina produktů: WMTB HF-D
Skupina produktů: LS-WMTB-V4A
Skupina produktů: EML-D…
Skupina produktů: EML-LPR-D…
Skupina produktů: LS-EMLP-V4A… a LS-EMSP-V4A…
Skupina produktů: UC-WMTBA-D

Detekovatelný označovač UC-WMTBA-D… je vyroben z polypropylenu. Materiál odolný proti roztržení se vyznačuje odolností vůči vlhkosti a chemikáliím. Trvalé označení z tohoto štítku vytvoříte pomocí označovacího systému TOPMARK NEO. Pokud materiál přesto vykazuje známky únavy, dokážete při závěrečné kontrole zjistit i ty nejmenší úlomky detekovatelného materiálu.

Skupina produktů: WMTB HF-D

Bezhalogenové, detekovatelné označovače vodičů a kabelů WMTB HF-D… se používají k označování a svazkování vodičů a kabelů v interiéru i exteriéru. Jsou vyrobeny z kvalitního termoplastického polyuretanu. Materiál je velmi pružný a má velmi dobrou odolnost proti roztržení. Označení může být provedeno štítkem THERMOMARK ROLL 2.0 nebo THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D).

Skupina produktů: LS-WMTB-V4A

Označovače skupiny produktů LS-WMTB-V4A… se vyznačují vysokou odolností proti slané vodě, chloridům a rozpouštědlům. Jsou proto vhodné i pro obzvláště náročné požadavky v průmyslu. Popisováním gravírováním nebo žíháním pomocí TOPMARK NEO získáte dlouhodobě odolné označení.

Skupina produktů: EML-D…

Skupina produktů EML-D… zahrnuje detekovatelné štítky pro identifikaci různých provozních prostředků v potravinářském průmyslu. Materiál obsahuje souvislou hliníkovou fólii, která umožňuje detekování štítku. Její vysoká přilnavost umožňuje nalepení štítku na drsné, strukturované a nízkoenergetické povrchy. Může být označena štítkem THERMOMARK ROLL 2.0 a THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Skupina produktů: EML-LPR-D…

Kromě vysoké lepivosti mají popisky přístrojů EML-LPR-D… navíc ochranný laminát. Ochranný laminát zabraňuje opotřebení štítků při mechanickém namáhání. Označení skupiny produktů EML-LPR-D… tak snadno zvládnou každodenní čištění v potravinářské výrobě. Označování se provádí pomocí THERMOMARK ROLL 2.0 nebo THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D).

Skupina produktů: LS-EMLP-V4A… a LS-EMSP-V4A…

Popisky přístrojů z ušlechtilé oceli jsou vhodné pro snadno udržovatelné a trvalé označení, které zároveň splňuje vysoké hygienické nároky. Materiál je odolný vůči korozi, kyselinám a teplotám. Samolepicí štítek z nerezové oceli LS-EMLP-V4A… nabízí díky své vysoké lepivosti obzvláště dobrou přilnavost. Alternativou je varianta LS-EMSP-V4A…, která je vhodná k přišroubování nebo přinýtování k přístrojům. Označení na štítcích se provádějí pomocí systému TOPMARK NEO.

Laserový označovač TOPMARK NEO

Označení laserovým označovačem TOPMARK NEO

Odolné přímé označení laserem Označovací systém TOPMARK NEO

S označovacím systémem TOPMARK NEO flexibilně realizujete požadavky náročného průmyslového označení. Díky moderní laserové technologii vytvoříte pro průmyslové prostředí trvanlivé a odolné označovací materiály. Laserový označovač zpracovává materiály ve formátu karet a rolí na označení, které přesvědčí svou obrovskou odolností vůči různým vlivům prostředí i mechanickému působení. Označení je stejně odolné jako samotný označený materiál. Přednastavené parametry zaručují snadnou obsluhu bez nutnosti speciálních znalostí o laseru.

Vaše výhody

  • Konzistentní, trvanlivá a bezpečná řešení značení pro nejvyšší nároky
  • Krátké časy oprav, údržby a servisu díky jasné identifikaci komponent
  • Řešení označení pro všechna použití, montážní situace a nároky na odolnost
  • Skupiny materiálů EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP a WMTB-HF-D byly testovány a schváleny pro použití v potravinářském průmyslu organizací ISEGA