Torna alla panoramica

Certificazione UL

Morsetti e connettori per circuiti stampati con certificazione UL

Certificazione UL

Le omologazioni UL e CUL sollevano sempre nuove domande agli sviluppatori di dispositivi. Phoenix Contact, produttore responsabile di sistemi di collegamento per dispositivi, sviluppa e testa i propri prodotti affinché i clienti possano ottenere le omologazioni internazionali per i propri dispositivi.

I morsetti e i connettori per circuiti stampati sono certificati da UL come componenti singoli (UL 1059). Nell'applicazione finale, i componenti sono valutati e omologati con il dispositivo (UL 508 (C) e UL 840).

Per motivi di sicurezza e per ogni certificazione UL è indispensabile rispettare le distanze di isolamento in aria e le linee di fuga. La distanza di isolamento in aria è il tratto d'aria più breve tra due oggetti conduttivi che la corrente può coprire. La linea di fuga è il tratto più breve lungo la superficie di un materiale isolante tra due oggetti conduttivi che la corrente può coprire.

Torna su

Standard prodotti

UL 1059: Terminal blocks

Affinché i prodotti Phoenix Contact possano essere utilizzati in applicazioni industriali e semi-industriali senza limitazioni, vengono testati prevalentemente sulla base dei requisiti della norma UL 1059. Nella seguente tabella vengono elencate le distanze in aria e le linee di fuga richieste per i componenti. Lo Usegroup si riferisce al successivo campo di applicazione del dispositivo terminale.

UsegroupDefinizioneTensione nominale max (V)Distanza in aria (mm)Linea di fuga (mm)
AElementi di comando, console ecc.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BDispositivi comunemente disponibili sul mercato, tra cui dispositivi per uffici e di elaborazione dati
elettronici

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CApplicazioni industriali senza limitazioni

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

DApplicazioni industriali, componenti elettrici con limitazione dei dati caratteristici (Limited rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

Torna su

Apparecchiature standard

UL 508: Industrial control equipment
I morsetti certificati UL 1059 soddisfano i requisiti previsti dalla UL 508 per i Field Wiring Terminal Blocks. Possono pertanto essere usati senza limitazioni nei dispositivi conformi a tale norma. Inoltre, lo standard UL 508 consente il dimensionamento alternativo secondo UL 840.

UL 508 C: Power conversion equipment
Questo standard UL vale in modo specifico per l'elettronica di potenza (controllori motori, convertitori di frequenza, ecc.). I requisiti per i Field-Wiring Terminal Blocks eguagliano quanto previsto dallo standard UL 508. Anche in questo caso è possibile il dimensionamento alternativo secondo UL 840.

UL 840: Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment
Questo standard descrive un metodo alternativo per la realizzazione di isolamento di prodotti finali per determinate condizioni ambientali (categoria di sovratensione, grado di inquinamento, indice materiale) se lo standard dell'apparecchiatura lo permette.

Torna su

Per determinare le distanza di isolamento in aria e le linee di fuga vengono proposti i seguenti metodi secondo UL 840 (3rd edition 2005):

  1. Distanze di isolamento in aria equivalenti
    ÈÈ possibile scendere al di sotto delle distanze di isolamento in aria definita dallo standard dell'apparecchiatura se il dispositivo terminale supera la prova senza scarica a impulsi di cui allo standard UL 840 (Tabella 7.1*). L'entità della tensione di impulso si basa sulla distanza di isolamento in aria richiesta dallo standard prodotti.
  2. Distanze di isolamento in aria per sovratensioni limitate
    Dopo aver garantito che le sovratensioni che si manifestano durante il funzionamento non superano il valore massimo definito, le distanze di isolamento in aria necessarie con un determinato grado di inquinamento possono essere determinate anche secondo la tabella 8.1*.
  3. Linee di fuga
    I requisiti minimi elencati nella tabella 9.1* per le linee di fuga in generale e in particolare per i circuiti stampati,che devono essere rispettati, si riferiscono alla tensione di esercizio, al grado di inquinamento e alla resistenza alle correnti superficiali del materiale.

* Tabelle conformi alla norma UL 840


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
Certificazione e omologazione

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55