Connettori e cavi

Connettori

Un'ampia gamma di connettori: dai versatili connettori circolari (da M5 a M58) ai connettori per dati, per batterie di accumulo e fotovoltaici, fino ai connettori industriali per impieghi gravosi. La gamma di connettori di Phoenix Contact offre soluzioni per applicazioni industriali e semi-industriali. Sistemi di connettori specifici per l'applicazione, cavi e fili assemblabili e preassemblati completano la gamma di prodotti.

I vantaggi

  • Molte possibilità di applicazione grazie a numerosi tipi e sistemi modulari
  • Elevata affidabilità garantita da una qualità eccellente e dal know-how pluriennale
  • Soluzioni di connessione innovative e rapide per i dispositivi in tutti i gradi di protezione del settore
  • Elevata flessibilità grazie alle possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente
  • Supporto Design-in competente
Persona al configuratore per connettori industriali della serie HEAVYCON

Configuratori

Con pochi clic al connettore adattato: crea la tua variante di prodotto desiderata utilizzando i nostri configuratori intuitivi.

Nuovi prodotti

Modulo portacontatti per applicazioni ad alta corrente
Connettore HEAVYCON per centri elaborazione dati
Distributori dell'alimentazione della serie PRC 20
Connettori per dispositivi M12 angolati per THR
Cavi patch RJ45 colorati
Connettori per i poli della batteria per sistemi di accumulo residenziale
Connettori filtrati per circuiti stampati RJ45
Connettori protetti dall'inversione di polarità della serie BPC
Connettori per cavi HEAVYCON CME a innesto
Modulo con inserto contatti con funzione per connettori industriali
Modulo di inserimento contatti con funzione per connettori industriali
Inserti contatti per attività di test nei quadri di comando a media tensione
Modulo portacontatti per applicazioni ad alta corrente
Inserti contatti modulari per la trasmissione dati
Connettori di installazione QPD STAS 3
Connettori M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet
Pressacavi multipli per connettori industriali HEAVYCON EVO
Inserti contatti per connettori HEAVYCON D7
Connettori DC della serie ArcZero
Connettori M12 Push-Pull confezionabili
Cavi di installazione IPD confezionati

Moduli con inserto contatti HEAVYCON Power

Cablaggio personalizzato per applicazioni ad alta corrente

Gli inserti contatti modulari per i connettori industriali HEAVYCON consentono di trasmettere in modo affidabile correnti fino a 300 A. Combinando altri moduli per la trasmissione di segnali, dati e potenza in un'unica custodia, è possibile creare un'interfaccia personalizzata.

Caratteristiche principali

  • Moduli con connessione a crimpare fino a 95 mm²
  • Moduli con connessione Push-in fino a 16 mm²
  • Adatto per tutti i telai portamoduli HEAVYCON
  • Tensione e corrente nominali: fino a 1000 V e 300 A
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Bloccaggio e sbloccaggio innovativo dei contatti a crimpare senza utensili
  • Interfaccia modulare ultracompatta grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un'unica custodia
  • Cablaggio rapido e sicuro, anche in spazi ristretti o con il dispositivo installato
  • Connessione semplice e senza utensili di conduttori fino a 16 mm² con tecnologia Push-in
  • Compatibilità con gli standard di mercato

Connettore HEAVYCON per centri elaborazione dati

Potente, compatto e a risparmio energetico

I connettori industriali HEAVYCON per i centri elaborazione dati ottimizzano la distribuzione dell'alimentazione dalla PDU al rack IT. Questi connettori compatti e resistenti offrono una robusta trasmissione di energia fino a 70 A. Le resistenze di contatto più basse riducono il fabbisogno di energia e la generazione di calore.

Caratteristiche principali

  • Corrente / tensione nominale: 70 A / 690 V
  • Numero di poli: 4 + PE
  • Sezione del conduttore: 6 mm² ... 25 mm² / AWG 10 ... AWG 4
  • Connessione a crimpare
  • Montaggio con bloccaggio Click-in
  • Pressacavi M32 o M50 integrato, con o senza sistema antitrazione
  • Grado di protezione: IP66

I vantaggi

  • Cablaggio salvaspazio grazie alla struttura compatta
  • Tempo di installazione ridotto grazie all'installazione semplice e senza utensili con il bloccaggio Click-in
  • Riduzione dei costi dei componenti con gli inserti contatti a polo fisso
  • Trasmissione di potenza ottimale e risparmio energetico fino al 60% grazie alla minore resistenza di contatto dei contatti a crimpare
  • Riduzione del fabbisogno di raffreddamento grazie alla minore generazione di calore

Distributore dell'alimentazione a innesto fino a 20 A

Assemblato per una rapida installazione

Il distributore dell'alimentazione già assemblato consente un'installazione semplice e rapida con i connettori della serie PRC 20. Il distributore preconfigurato è disponibile in 16 varianti e può essere facilmente installato tramite Plug and Play.

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Corrente nominale: 20 A
  • Grado di protezione fino a IP69
  • Classe di protezione meccanica: IK08 (-25 °C)
  • Da 2 a 5 poli
  • Codifica: meccanica e cromatica
  • Numero di ingressi: 1
  • Numero di uscite: 2

I vantaggi

  • Ridotto lavoro di installazione in cantiere grazie al Plug and Play
  • Meno errori di cablaggio grazie al controllo al 100% della produzione
  • Bloccaggio sbloccabile manualmente e con utensili per una maggiore flessibilità in cantiere
  • "Plug-and-forget" grazie all'utilizzo di materiali collaudati
  • Uso sicuro anche in condizioni ambientali estreme

Connettore per dispositivi M12 angolato per THR

Aumenta l'efficienza della produzione

Il connettore angolare a 90° in M12 è progettato per la produzione automatizzata e consente processi di assemblaggio efficienti. Grazie al suo design, il nuovo connettore può essere posizionato in modo flessibile sul circuito stampato ed essere utilizzato anche in spazi ristretti.

Caratteristiche principali

  • Struttura angolata
  • Per la lavorazione a riflusso (THR)
  • Tensioni fino a 250 V
  • Correnti fino a 4 A
  • Disponibile nei codici A e D
  • 4, 5 e 8 poli
  • Versione non schermata
  • Standard di connessione inverso

I vantaggi

  • Adatto per il pick-and-place: l'assemblaggio automatico sul circuito stampato contribuisce ad aumentare l'efficienza nella produzione
  • Design ottimizzato: baricentro spostato, quindi appoggiabile "senza forza" sul circuito stampato e senza ganci di bloccaggio
  • Flessibilità: facile posizionamento e allineamento sul circuito stampato anche in spazi ristretti
  • Modulare: compatibile con le custodie THR disponibili

Cavi patch RJ45 colorati

Per applicazioni nel quadro elettrico

Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti con nuovi cavi patch colorati della serie RJ45 BUILDING. I nuovi cavi, negli otto colori bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero, offrono un'alternativa colorata per le applicazioni CAT6A.

Caratteristiche principali

  • Colori: bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero
  • Trasmissione dati fino a 10 GBit/s (CAT6A)
  • Varianti di lunghezza da 0,3 a 50 m
  • Protezione integrata dei ganci di bloccaggio

I vantaggi

  • Perfetti per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione, come i quadri elettrici
  • Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
  • Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
  • Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)
  • Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°

Connettori per i poli della batteria per sistemi di accumulo residenziale

Collegare l'inverter protetto dall'inversione di polarità

I nuovi connettori per applicazioni di stoccaggio domestico sono particolarmente adatti per l'uso su inverter a batteria. I connettori DC a prova di inversione di polarità evitano un innesto errato sulla comune tecnologia di connessione FV e un cortocircuito dei poli della batteria.

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale fino a 60 A
  • Tensione nominale: 1.500 V DC
  • Sezione conduttore: 6 mm² … 16 mm²
  • Grado di protezione: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Cicli di innesto: 100

I vantaggi

  • Tecnologia di connessione stabile per lungo tempo grazie ai contatti argentati
  • Nessun rischio di collegamento involontario: connessione della batteria con protezione da inversione di polarità grazie alla codifica meccanica
  • Montaggio sicuro: poli della batteria con protezione da contatto anche nello stato non connesso
  • Diversi colori: più semplice identificazione dei poli della batteria

Connettori filtrati per circuiti stampati RJ45

Adatti per la saldatura a onde THT e saldatura THR

I nuovi connettori per circuiti stampati RJ45 con trasformatore integrato sono adatti ai processi di saldatura a onde (THT) e a riflusso (THR). Ampliano il portafoglio esistente con varianti RJ45 filtrate nel design industriale per applicazioni fino a 1 GBit.

Caratteristiche principali

  • Connettori per circuiti stampati a singola faccia da 90° e 180°
  • Per la saldatura a onde (THT) e lavorazione a riflusso (THR)
  • Opzione con LED e molla di schermatura
  • Varianti di filtraggio per tutte le più comuni applicazioni Ethernet
  • Velocità di trasmissione dati fino a 1 GBit/s
  • Robusto design industriale

I vantaggi

  • Processo di design di Ethernet semplificato grazie al filtraggio integrato
  • Riduzione della complessità dei circuiti stampati e minimizzazione dei rischi EMC
  • Lavorazione automatizzata grazie alla possibilità di saldare a riflusso
  • La varietà di prodotti fornisce la variante ottimale per ogni applicazione
  • Pronto per applicazioni più complesse grazie al design industriale

Connettori per i poli della batteria

Connessioni sicure per i sistemi di accumulo di energia

Il connettore protetto dall'inversione di polarità della serie BPC è ideale per l'uso in sistemi di accumulo di energia. Grazie alla sua ruotabilità, ai contatti touch-safe e alla codifica meccanica, il connettore unipolare offre un grado di flessibilità e sicurezza particolarmente elevato durante il collegamento dei moduli batteria.

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale fino a 400 A
  • Tensione nominale: 1.500 V
  • Sezione del conduttore: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grado di inquinamento 2
  • Grado di protezione IP65 / IP67
  • Cicli di innesto >100
  • Codifica meccanica e a colori
  • Classe di reazione al fuoco V0 a norma UL 94

I vantaggi

  • Connessione senza errori grazie alla codifica meccanica e a colori
  • Installazione affidabile grazie all'impermeabilità e ai contatti touch-safe
  • Trasmissione di potenza continua grazie all'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Flessibilità grazie alla ruotabilità a 360° e ai vari tipi di connessione
  • Conformità a tutti gli standard di accumulo di energia pertinenti: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Connettori per cavi a innesto

Cablaggio semplice nel quadro elettrico

I connettori per cavi HEAVYCON CME a innesto offrono una maggiore efficienza nel cablaggio dei quadri elettrici. Cablaggio fino a 108 conduttori direttamente sul connettore per cavi durante la produzione di morsettiere. Collega comodamente i fasci di cavi nel quadro elettrico, con un semplice innesto.

Caratteristiche principali

  • Numero di poli 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Connessione a crimpare
  • Collegamento protetto grazie all'elemento di bloccaggio
  • Guida di contatto sicura grazie alla tramoggia

I vantaggi

  • Elevato risparmio di tempo e di costi, poiché le morsettiere vengono cablate direttamente con il connettore durante la produzione
  • Sostituzione rapida delle morsettiere semplicemente allentando i connettori per cavi
  • Prevenzione di un allentamento accidentale grazie all'elemento di bloccaggio
  • Possibilità di evitare errori di contatto anche con l'innesto angolare centrando saldamente i contatti con tramogge

Moduli con inserto contatti con funzione

Ponticellare, aprire e mettere in sicurezza sul campo

Gli inserti contatti modulari con vano funzionale e zona di separazione per i connettori industriali HEAVYCON offrono un elevato grado di flessibilità. Porta la funzione dal quadro elettrico nel campo e realizza il ponticello di potenziale o la messa in sicurezza della potenza direttamente sull'applicazione.

Caratteristiche principali

  • Zona di sezionamento multifunzione
  • Doppio vano funzionale
  • Tecnologia di connessione Push-in
  • A 5 poli
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Adatto per tutti i telai portamoduli HEAVYCON
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Risparmiare spazio e ridurre il cablaggio con sovrastrutture decentralizzate
  • Semplice trasmissione dell'energia e protezione delle stringhe direttamente sul campo
  • Più flessibilità: la zona di sezionamento per spine portafusibili, portacomponenti e di sezionamento
  • Connessione dei conduttori rapida e senza utensili con la tecnologia Push-in
  • Interfaccia singola grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un unico connettore

Custodia base di montaggio con filettatura a vite

Montaggio semplice e rapido

Le custodie base di montaggio HEAVYCON D7 con filettatura a vite consentono un notevole risparmio di tempo durante il montaggio. Si fissano comodamente nei fori su parete con un controdado M25 o M32 o si avvitano a motori e dispositivi con filettatura corrispondente.

Caratteristiche principali

  • Custodia in pressofuso di alluminio e plastica
  • Interfaccia a innesto
  • Per fori su parete M25 o M32
  • Dimensioni D7
  • Versione diritta e angolata
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Intervallo di temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Significativo risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e comodo nel foro rotondo su parete
  • L'alternativa a innesto ai pressacavi che offre maggiore flessibilità per il cablaggio e la manutenzione
  • Cablaggio salvaspazio in spazi ristretti grazie alla struttura compatta
  • L'ottimale protezione IP ed EMC garantisce un funzionamento affidabile e sicuro del tuo impianto

Inserti contatti per connettori industriali

Test affidabili dei trasformatori di corrente

Gli inserti contatti HEAVYCON TSC modulari e a polo fisso sono progettati per attività di misura e collaudo nel campo della tecnologia di protezione per quadri di comando a media tensione. Vengono fissati direttamente al quadro elettrico come connettore a breve o lungo termine con un'elevata protezione IP.

Caratteristiche principali

  • Varianti a polo fisso con tecnologia di connessione a vite
  • Varianti modulari con tecnologia di connessione Push-in
  • Può essere utilizzato in custodie di plastica e metallo
  • Cortocircuito del trasformatore anticipato automatico

I vantaggi

  • Test affidabili e a lungo termine dei trasformatori di corrente con robuste custodie dei connettori
  • Semplice connessione dei conduttori senza utensili con tecnologia Push-in
  • Massima sicurezza grazie al cortocircuito del trasformatore anticipato e automatico
  • Risparmio di spazio grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un solo connettore
  • Utilizzo sicuro con elevati requisiti IP grazie ai gradi di protezione IP66, IP67 e IP69

Inserti contatti per connettori industriali

Cablaggio individuale per applicazioni ad alta corrente

Gli inserti contatti modulari per i connettori industriali HEAVYCON consentono di trasmettere in modo affidabile correnti fino a 100 A. Combinando altri moduli per la trasmissione di segnali, dati e potenza in un'unica custodia, è possibile creare un'interfaccia personalizzata.

Caratteristiche principali

  • HC-M-01-PT con connessione Push-in fino a 16 mm²
  • HC-M-01-CT con connessione a crimpare da 35 mm²
  • Adatto per tutti i telai portamoduli HEAVYCON
  • Tensione e corrente nominali: 1.000 V e 100 A
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Connessione semplice e senza utensili di conduttori fino a 16 mm² con tecnologia Push-in
  • Interfaccia modulare ultracompatta grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un'unica custodia
  • Cablaggio rapido e sicuro, anche in spazi ristretti o con il dispositivo installato
  • Bloccaggio e sbloccaggio innovativo dei contatti a crimpare senza utensili
  • Compatibilità con gli standard di mercato

Inserti contatti per connettori industriali

Potente trasmissione di dati

I nuovi moduli con inserto contatti HEAVYCON offrono più opzioni per una trasmissione dati affidabile ad alta velocità. Le interfacce USB sono integrate direttamente nel connettore con cavi patch. I moduli MBit e GBit ad alte prestazioni supportano un'ampia gamma di linee.

Caratteristiche principali

  • Ampia copertura di diversi cavi patch USB
  • Il modulo MBit può essere utilizzato con cavi a 4 o 8 poli da 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Schermatura facoltativamente isolata o a potenziale PE
  • Adatto per tutti i telai portamoduli
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Installazione semplice grazie all'innovativo telaio portamoduli a scatto
  • Compensazione ottimale delle tolleranze grazie alle interfacce USB a molla
  • I moduli Gigabit trasmettono i dati per applicazioni ad alta velocità in modo rapido e sicuro
  • Singola interfaccia compatta grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un'unica custodia
  • I moduli e i telai sono compatibili con gli standard di mercato

Connettori di installazione QPD STAS 3

Collegamento semplice di veneziane e tende

I connettori di installazione assemblabili QPD STAK/STAS 3 sono progettati appositamente per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende. Grazie alla connessione IDC, l'installazione viene eseguita in un batter d'occhio senza dover spellare i cavi o utilizzare viti.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia di connessione rapida QUICKON (IDC)
  • 4 poli (3 poli + PE)
  • Tensione: 400 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado di protezione: IP54
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C

I vantaggi

  • Fino all'80% di risparmio di tempo nel collegamento in loco
  • Montaggio facile e veloce senza utensili speciali
  • Elevata affidabilità grazie alla custodia robusta e resistente alle vibrazioni

Connettori M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet

Trasmissione dati semplice e poco ingombrante

I connettori M12 Push-Pull confezionabili per applicazioni Ethernet offrono una trasmissione sicura dei dati ad alta velocità e convincono per l'ingombro estremamente ridotto. Grazie al bloccaggio rapido, l'installazione è semplice: basta un collegamento nel dispositivo.

Caratteristiche principali

  • Bloccaggio interno Push-Pull
  • Connessione a crimpare compatta
  • Codifica X per applicazioni Ethernet
  • Numero di poli: 8
  • Sezione di collegamento: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • Schermatura 360°
  • Versione dritta e angolata
  • Grado di protezione: IP65, IP67

I vantaggi

  • Semplice installazione: innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti
  • Elevato risparmio di spazio: ultracompatto grazie al vano di collegamento ridotto e all'elevata densità di contatti
  • Utilizzo sicuro: connessione schermata affidabile a 360 gradi
  • Collegamento resistente: adatto ad applicazioni ferroviarie ad elevato carico di urti e vibrazioni
  • Elevata sicurezza per il futuro: gamma di prodotti standardizzata per la disponibilità in tutto il mondo

Pressacavi multipli per connettori industriali HEAVYCON EVO

Massima flessibilità nel cablaggio

Con i pressacavi multipli per i connettori industriali HEAVYCON EVO, è possibile inserire diversi cavi nel quadro elettrico tramite un'unica interfaccia a innesto. Il montaggio variabile, senza utensili, consente di risparmiare tempo e offre un elevato grado di flessibilità.

Caratteristiche principali

  • Adatto a custodie in plastica HEAVYCON EVO della serie B
  • Range di serraggio possibili: 3 mm ... 6 mm, 6 mm ... 10 mm e 10 mm ... 15 mm
  • Materiale connessione a vite: PA
  • Materiale guarnizione cavo: TPE SEBS
  • Campo di temperatura: -40 °C … +100 °C
  • Grado di protezione: IP65

I vantaggi

  • Risparmio di tempo e denaro: montaggio semplice e senza utensili del pressacavi
  • Maggiore flessibilità: determina la direzione di uscita dei cavi direttamente sul luogo di installazione e aggiungi comodamente i cavi in un secondo momento
  • Facilità di manipolazione: i diversi cavi vengono spinti senza sforzo attraverso la membrana forata
  • Utilizzo sicuro e affidabile: elevato grado di protezione grazie al diaframma di tenuta e alla fascetta per cavi

Inserti contatti per connettori HEAVYCON D7

Trasmissione di segnali e potenza compatta

Con il connettore HEAVYCON D7 è possibile trasmettere segnali e potenza anche in spazi ristretti. I nuovi inserti contatti Push-in nel numero di poli 5(+PE) e gli inserti contatti di potenza nel numero di poli 2(+PE) fino a 40 A/830 V completano la gamma di prodotti.

Caratteristiche principali

  • Q05-I-PT con connessione Push-in anche per il contatto con il conduttore di protezione
  • Q02-I-AT con collegamento a vite assiale ad ampia sezione
  • Campo di temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Adatto alle custodie della serie D7 (plastica o metallo)
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Facile connessione con la tecnologia Push-in senza utensili
  • Cablaggio rapido e sicuro, anche in spazi ristretti o con il dispositivo installato
  • Codifica rapida e a basso costo con profili in plastica
  • Compatibilità con gli standard di mercato

Connettori DC con tecnologia ArcZero

Connessione e disconnessione sicure sotto carico

Il connettore DC può essere collegato e scollegato in modo sicuro sotto carico. La tecnologia ArcZero ti protegge in modo affidabile dai pericolosi archi voltaici. La possibilità di collegare e scollegare i connettori sotto carico permette il completo disinserimento di componenti selezionati e assicura quindi un'elevata disponibilità dell'impianto.

Caratteristiche principali

  • Sezioni di collegamento da 1,5 a 6 mm²
  • Tensione nominale 400 / 800 V DC
  • Corrente nominale 20 A
  • Fino a 1.000 cicli di innesto
  • Omologazione VDE

I vantaggi

  • Connessione e disconnessione sicure sotto carico
  • Disconnessione rapida delle connessioni volanti
  • Manutenzione o sostituzione rapida dei dispositivi collegati
  • Design robusto per uso esterno anche in condizioni estreme
  • Particolarmente durevole ed economico

Connettori M12 Push-Pull confezionabili

Facile connessione con la tecnologia Push-Lock

Due tecnologie all'avanguardia in un connettore M12: i connettori M12 confezionabili con bloccaggio rapido Push-Pull e connessione Push-Lock permettono la connessione dei conduttori senza utensili e offrono un'installazione sicura grazie al semplice innesto nella porta del dispositivo.

Caratteristiche principali

  • Installazione: bloccaggio rapido Push-Pull
  • Tipo di connessione: tecnologia di connessione Push-Lock
  • Connettore dati: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), codifica D, 4 poli, schermato, diritto e angolato
  • Connettore per segnali: codifica A, a 4 o 5 poli, schermato e non schermato, diritto e angolato
  • Sezione di collegamento: da 0,14 fino a 0,75 mm²
  • Campo di temperatura: da -40 a +85 °C

I vantaggi

  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti
  • Connessioni volanti realizzate tramite connettori nelle varianti a connettore maschio e connettore femmina
  • Connessione senza utensili di conduttori rigidi e flessibili con e senza puntalino
  • Connessione dei conduttori intuitiva grazie alla codifica a colori e numerica delle leve di contatto
  • Connessione PE stabile a lungo termine e resistente alle vibrazioni e schermatura a 360°

Cavi di installazione IPD confezionati

Semplice e rapida distribuzione dell'alimentazione

Scopri una distribuzione dell'alimentazione semplice e senza utensili con il sistema di installazione IPD. I gruppi di cavi IPD confezionati facilitano l'installazione, soprattutto nei progetti di cablaggio di grandi dimensioni, e favoriscono una rapida messa in servizio.

Caratteristiche principali

  • Numero di poli: 2+PE; 4+PE
  • Tensione/correnti:
    3 poli: 450/500 V; fino a 16 A
    5 poli: 450/600 V; fino a 16 A
  • Connessione Push-Lock
  • Grado di protezione: IP66, IP68
  • Lunghezza cavo: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Varianti con spina su connettore femmina o estremità del cavo libera

I vantaggi

  • Pratici da maneggiare anche nelle zone difficili da raggiungere
  • Installazione semplice e sicura grazie alla connessione a innesto con bloccaggio rapido e alla codifica meccanica contro gli errori di connessione
  • Elevata affidabilità grazie alle custodie robuste con grado di protezione IP66 e IP68
  • Varianti specifiche per il cliente su richiesta dal lotto 1

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Innovazioni di punta


La nostra gamma di prodotti


Connettori circolari per la trasmissione di dati, segnali e potenza

Connettori circolari

Per l'automazione industriale Phoenix Contact offre connettori circolari in varie dimensioni. Piccoli e grandi, diritti o angolati, stampati o confezionabili sul campo: una vasta gamma di soluzioni adatte alla trasmissione di segnali, dati e potenza.

  • Connettori ibridi innovativi in M12 e M23
  • Connettori per segnali da 3 a 19 poli in M5, M8, M12, M23 e 7/8"
  • Connettori per dati in M8 e M12 per velocità di trasmissione fino a 10 Gbit/s
  • Connettori di alimentazione in M12–M58 per correnti di max. 16 A e tensioni di max. 690 V
Connettori per batterie per la connessione sul lato anteriore o posteriore

Connettori per batterie

Installa i tuoi sistemi a batteria in modo veloce, sicuro ed economico per applicazioni fino a 1.500 V, con connettori a batteria e connettori per la connessione su barra collettrice.

  • Connettori per la connessione sul lato anteriore e posteriore alle batterie
  • Tensione nominale fino a 1.500 V DC o tensione di sistema fino a 1.500 V
  • Sezioni: 16 mm² ... 25 mm²
  • Correnti nominali fino a 200 A
  • Grado di protezione fino a IP65
Connettori dati per elevate velocità di trasmissione nell'industria e in numerose applicazioni infrastrutturali

Connettori dati

Per la trasmissione rapida e sicura di dati nell'industria, nei centri di calcolo o nelle applicazioni infrastrutturali, Phoenix Contact offre connettori dati per il cablaggio sia in rame che in fibra ottica. Per tutti i bus di campo e le reti più comuni sono disponibili connettori, cavi patch e accessori.

  • Velocità di trasmissione fino a 40 GBit/s
  • Soluzioni per IP20, IP65/67 e IP69K
  • Innovativo cablaggio ibrido
  • Patch panel e ripartitore modulare per montaggio da 19"
Diversi tipi di connettori industriali affiancati

Connettori industriali

I connettori industriali proteggono le tue interfacce e garantiscono una trasmissione sicura di energia, dati e segnali anche nelle condizioni più critiche. Resistono alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche, offrendo una tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.

  • Custodia in metallo conduttiva con compatibilità elettromagnetica
  • Custodie protettive e custodie di base per il montaggio e l'inserimento
  • Inserti contatti modulari e a polo fisso con varie tecnologie di connessione
  • Superfici conduttive con compatibilità elettromagnetica
Diversi connettori di installazione

Connettori di installazione

Le nostre spine di installazione consentono una distribuzione dell'alimentazione semplice, flessibile e sicura. Le robuste custodie e gli elevati gradi di protezione fino a IP69K consentono una trasmissione della potenza affidabile anche all'aperto e in ambienti umidi. Le diverse tecnologie di connessione offrono la soluzione giusta per ogni applicazione.

  • Connettori di installazione IPD con connessione Push-Lock senza utensili
  • Connettore di installazione QPD con attacco rapido IDC
  • Connettori di installazione PRC con comprovata connessione a vite o a crimpare
  • Per correnti fino a 40 A e tensioni fino a 690 V
  • Per cavi fino a 5 x 6 mm²
Molti connettori fotovoltaici di tipi diversi affiancati per un utilizzo versatile negli impianti fotovoltaici

Connettori fotovoltaici

I connettori fotovoltaici di Phoenix Contact coprono un'ampia gamma di applicazioni:​ i connettori AC e DC confezionabili, le connessioni di dispositivi e le tecnologie di connessione per moduli fotovoltaici, il fotovoltaico integrato negli edifici (BIPV) e gli inverter di moduli consentono soluzioni di collegamento universali.

  • Connettori AC e DC con grado di protezione IP66/68
  • Connessioni di dispositivi AC e DC con grado di protezione IP65/66/68
  • Morsetti passanti e per circuiti stampati per correnti fino a 309 A e tensioni fino a 600 V (UL)
  • Sistemi di collegamento per BIPV e inverter di moduli
Diversi tipi di connettori DC

Connettori DC

I connettori DC di Phoenix Contact possono essere inseriti e disinseriti in modo sicuro sotto carico. Proteggono in modo affidabile da archi voltaici pericolosi. L'innestabilità sotto carico permette il completo disinserimento di componenti selezionati e assicura quindi un'elevata disponibilità dell'impianto.

  • Per sezioni da 1,5 a 6 mm²
  • Per tensioni nominali fino a 800 V e correnti nominali fino a 20 A
  • Classi di protezione IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Connettori per valvole assemblabili

Connettore per valvole

Generalmente, i connettori per valvole sono soggetti ad alte sollecitazioni dovute a variazioni di temperatura e sollecitazioni meccaniche o contatto con olio e grasso. La nostra gamma di prodotti è ottimizzata per queste condizioni operative difficili.

  • Cinque diverse strutture (A, B, BI, C, CI) e per pressostati (AD)
  • Campo di applicazione da 24 V AC/DC a 230 V AC/DC
  • Semplice rilevamento degli errori grazie alle varianti con LED
Connettori AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Connettori AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Collega in modo affidabile e flessibile sensori e attuatori a macchine agricole e veicoli di servizio. I connettori AT/ATM, i connettori DT/DTM e i connettori ISOBUS sono progettati appositamente per questi compiti e sono in grado di resistere a influenze ambientali estreme. La gamma di prodotti convince per il design robusto, l'ampia scelta di configurazioni di spine e la connessione standardizzata compatibile con le soluzioni di altri produttori.

  • Connettori AT a 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 18 poli per una sezione di collegamento di AWG 14 ... 20
  • Mini connettore ATM per una sezione di collegamento più piccola di AWG 16 ... 22
  • Connettori ISOBUS AHDP a 9 poli con pressacavi per un diametro del cavo da 14 a 18 mm

Settori di prodotto affini

Diversi cavi e fili della gamma di Phoenix Contact
Distributori, adattatori e connettori per cavi per la trasmissione di segnali e dati, nonché il cablaggio di potenza
Confezionamento cavi specifico per il cliente
Tecnologia di connessione per l'infrastruttura di ricarica
Diversi cavi e fili della gamma di Phoenix Contact

Confeziona autonomamente i connettori o utilizza le varianti di cavo preconfezionate. Oltre alla gamma completa per l'installazione sul campo, Phoenix Contact offre cavi dati in rame e basati su fibra ottica, cavi ibridi e cavi di segnale e potenza. Completano la gamma prodotti soluzioni per impianti fotovoltaici, per sistemi a batteria e cavi al metro.

Maggiori informazioni su cavi e fili
Distributori, adattatori e connettori per cavi per la trasmissione di segnali e dati, nonché il cablaggio di potenza

Sfrutta soluzioni complete per il cablaggio passivo in campo. La ricca gamma di prodotti comprende scatole di distribuzione, scatole di giunzione, connettori per cavi, adattatori e distributori. Ti offriamo un'ampia varietà di strutture e interfacce per applicazioni in rame e fibra ottica.

Maggiori informazioni su distributori, adattatori e connettori per cavi
Confezionamento cavi specifico per il cliente

Confeziona i cavi in modo specifico per la tua applicazione. Numerose strutture, codifiche e assegnazioni dei poli ti consentono di realizzare soluzioni specifiche per la trasmissione di segnali, dati e potenza. Fai siglare i cavi confezionati secondo le tue indicazioni. Sono possibili anche la siglatura e l'imballaggio con logo o codice a barre o addirittura sviluppi completamente nuovi.

Maggiori informazioni sulle confezioni di cavi specifiche per cliente
Tecnologia di connessione per l'infrastruttura di ricarica

Collegamento ottimale di potenza e dati: con la nostra tecnologia di connessione per wall box e stazioni di ricarica basate su circuiti stampati, è possibile collegare rapidamente l'alimentazione, il cavo di ricarica e i cavi dati e installarli facilmente in loco. Tempi di installazione brevi, connessioni permanentemente sicure e costi di manutenzione bassi aumentano la disponibilità e l'efficienza economica della tua infrastruttura di ricarica.

Maggiori informazioni sulla tecnologia di connessione per l'infrastruttura di ricarica

Varie soluzioni per questi settori


Due persone durante un colloquio di consulenza

Produttori di dispositivi

Ottieni una panoramica della nostra offerta per i produttori di dispositivi. Ti offriamo un'ampia gamma di tecnologie di connessione per applicazioni industriali o infrastrutturali.

Una persona tiene in mano un gruppo elettronico con diverse connessioni di dispositivi

Connessioni di dispositivi nell'automazione di edifici

Negli edifici intelligenti, numerose applicazioni vengono collegate in rete in modo decentrato. Allo scopo sono necessarie connessioni di dispositivi standardizzate, che consentano ai singoli sistemi dell'edificio e alle loro applicazioni di comunicare tra loro in modo semplice e rapido. Per le connessioni di dispositivi smart, affidati a soluzioni di connessione intelligenti: compatte, a norma e di facile manutenzione.

Si adattano perfettamente a numerose applicazioni Qualunque siano i requisiti delle tue applicazioni, i connettori Phoenix Contact offrono la tecnologia di connessione adatta. Approfitta di connessioni affidabili e durature, ad es. in queste applicazioni:

Router 5G
Sistema di telecamere
Controllore
Convertitori di frequenza
Batteria per gruppi di continuità
Lampada
Display
Alimentatore
Inverter

Tecnologie


Servizi


Scansione automatica delle etichette dei prodotti

Processi logistici efficienti Semplifica la ricezione e l'emissione delle merci

Supportiamo i tuoi processi logistici automatizzati con etichette di prodotto che riportano semplicemente le informazioni più importanti, come il codice articolo, la quantità, la data di produzione, il lotto e il paese di origine sotto forma di codice di scansione. La scansione automatica dei codici riduce il carico di lavoro manuale del personale logistico e aumenta la produttività delle merci in entrata e in uscita.