Connettori DC della serie ArcZero

Connettori DC

I connettori DC di Phoenix Contact sono inseribili e disinseribili in sicurezza sotto carico. La serie ArcZero vi protegge in modo affidabile dai pericolosi archi voltaici. L'innestabilità sotto carico permette il completo disinserimento di componenti selezionati e assicura quindi un'elevata disponibilità dell'impianto. La resistenza agli urti dei connettori a bassa tensione permette anche collegamenti DC in condizioni estreme.

Go to Product Detail Page for item 1441143
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Connettore per giunti
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Connettore per giunti
1441143

Connettore per giunti, Serie di prodotti: ArcZero, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 800 VDC, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, diametro cavo min.: 8 mm, diametro cavo max.: 21 mm, Carico massimo alla disconnessione: 16 kW, campo di applicazione: Grid DC

Go to Product Detail Page for item 1437004
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Connettore per giunti
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Connettore per giunti
1437004

Connettore per giunti, Serie di prodotti: ArcZero, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 400 VDC, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, diametro cavo min.: 8 mm, diametro cavo max.: 21 mm, Carico massimo alla disconnessione: 8 kW, campo di applicazione: Grid DC

Go to Product Detail Page for item 1453450
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Connettore
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Connettore
1453450

Connettore, Serie di prodotti: ArcZero, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 800 VDC, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, diametro cavo min.: 8 mm, diametro cavo max.: 21 mm, Carico massimo alla disconnessione: 16 kW, campo di applicazione: Grid DC

Go to Product Detail Page for item 1453451
CBC-PRC 3-FT25-MS6 800V - Passaparete
CBC-PRC 3-FT25-MS6 800V - Passaparete
1453451

Passaparete, Serie di prodotti: ArcZero, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 800 VDC, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Carico massimo alla disconnessione: 16 kW, campo di applicazione: Grid DC

Go to Product Detail Page for item 1437019
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Connettore
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Connettore
1437019

Connettore, Serie di prodotti: ArcZero, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 400 VDC, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, diametro cavo min.: 8 mm, diametro cavo max.: 21 mm, Carico massimo alla disconnessione: 8 kW, campo di applicazione: Grid DC

Go to Product Detail Page for item 1437018
CBC-PRC 3-FT25-MS6 400V - Passaparete
CBC-PRC 3-FT25-MS6 400V - Passaparete
1437018

Passaparete, Serie di prodotti: ArcZero, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 400 VDC, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Carico massimo alla disconnessione: 8 kW, campo di applicazione: Grid DC

I vantaggi

  • Sicuro: l'innovativo connettore DC può essere scollegato e ricollegato in modo sicuro anche sotto carico. Protegge in modo affidabile gli operatori dall'arco voltaico.
  • Disconnessione rapida delle connessioni volanti: il bloccaggio senza utensili garantisce una gestione sicura e flessibile per gli operatori.
  • Facilità di manutenzione: il nuovo connettore DC consente di risparmiare tempo per la manutenzione o la sostituzione dei dispositivi collegati, riducendo al minimo i tempi di inattività.
  • Design robusto: il connettore DC resistente agli urti è progettato per essere utilizzato anche in condizioni estreme.
  • Durata: l'elevato numero di cicli di accoppiamento rende ArcZero particolarmente durevole ed economico.
Campione gratuito
Testa i connettori DC della serie ArcZero

Vuoi testare i connettori di alimentazione DC della serie ArcZero? – Ordina subito un campione gratuito. Ti sosteniamo nella scelta e nel Design-in dei connettori DC. Riceverai una consulenza professionale sull'uso mirato dei connettori nella tua applicazione.

Ordina il tuo campione gratuito
Connettori DC della serie ArcZero

Panoramica delle caratteristiche principali

Ti offriamo i connettori DC più adatti alla tua applicazione. Il connettore DC della serie ArcZero di Phoenix Contact protegge in modo affidabile dagli archi voltaici grazie al suo sofisticato funzionamento interno. ArcZero è offerto in una dimensione di spina standardizzata che soddisfa in modo affidabile le seguenti condizioni operative.

Caratteristiche

Sezione nominale 1,5 mm² ... 6 mm²
Tensione nominale 400 V / 800 V
Corrente nominale 20 A
Gradi di protezione IP66 / IP68 (2 m / 2 h) / IP69 / IK 08
Omologazioni internazionali DIN EN 61984, IEC TS 62735-1
Cicli di innesto 500 (under rated load)
Vai all'elenco prodotti dei connettori DC
Connettori DC per la protezione dagli archi voltaici nelle applicazioni DC

Cosa c'è di speciale nei connettori ArcZero DC di Phoenix Contact? ​

Le applicazioni in corrente continua si stanno diffondendo sempre più nei mercati, in quanto offrono numerosi vantaggi, come la riduzione delle perdite di conversione. Tuttavia, finora la disconnessione sotto carico ha prodotto un arco voltaico pericoloso. Non è così, invece, per i connettori DC della serie ArcZero di Phoenix Contact. Questi proteggono in modo affidabile dall'arco voltaico e consentono di connettere e disconnettere in modo sicuro sotto carico.

Ciò permette di disattivare in sicurezza parti selezionate dell'impianto quando si desidera sostituire parti o eseguire la manutenzione di un dispositivo, mentre il resto dell'impianto rimane in funzione. I tempi di inattività appartengono al passato grazie all'elevata disponibilità.

Connettori DC della serie ArcZero: protezione sicura contro gli archi voltaici pericolosi

Tutti i vantaggi in dettaglio

I connettori DC della serie ArcZero consentono connessioni a innesto DC sicure
Cablaggio in campo con connettore DC per la prevenzione degli archi voltaici
Tecnologia di connessione DC della serie ArcZero
Connettori DC della serie ArcZero
Connettori ArcZero
I connettori DC della serie ArcZero consentono connessioni a innesto DC sicure

Per la prima volta, è possibile effettuare connessioni e disconnessioni sicure sotto carico. La caratteristica speciale si trova all'interno del connettore DC. Un'elettronica innovativa integrata direttamente nel connettore spegne attivamente l'arco voltaico. Questa soluzione protegge l'operatore durante la manutenzione degli impianti in officina.

Vai all'elenco prodotti dei connettori DC
Cablaggio in campo con connettore DC per la prevenzione degli archi voltaici

Il connettore DC mostra i suoi vantaggi anche nel cablaggio in campo. Il bloccaggio manuale consente di disconnettere facilmente la connessione a innesto senza altri utensili. Questa soluzione offre una particolare maneggevolezza durante l'installazione e la manutenzione.

Vai all'elenco prodotti dei connettori DC
Tecnologia di connessione DC della serie ArcZero

Se un dispositivo deve essere sostituito durante la manutenzione, in futuro è possibile farlo semplicemente sotto carico. Si risparmia l'esigenza di disinserire la tensione dell'impianto completo. Ciò significa meno tempi di inattività, elevata disponibilità dell'impianto e maggiore efficienza. La sicurezza è illimitata.

Vai all'elenco prodotti dei connettori DC
Connettori DC della serie ArcZero

Il connettore DC resistente agli urti è progettato per essere utilizzato anche in condizioni estreme. Classi di protezione elevate, fino a IP69, garantiscono la distribuzione dell'energia. Anche le condizioni ambientali più difficili non rappresentano un problema. La resistenza agli urti fino a IK08 rende ArcZero una soluzione robusta anche per i requisiti meccanici più elevati.

Vai all'elenco prodotti dei connettori DC
Connettori ArcZero

L'elevato numero di cicli di accoppiamento rende la serie ArcZero particolarmente durevole ed economica. Per garantire una connessione stabile a lungo termine senza guasti, la qualità dei punti di contatto è stata ampiamente testata in anticipo in un laboratorio certificato.

Vai all'elenco prodotti dei connettori DC
Connettore DC ArcZero

ArcZero è il prodotto dell'anno 2025

Diversi premi conferiti ai connettori DC di Phoenix Contact: ArcZero è salito sul podio dei vincitori. I lettori della rivista specializzata Elektronik e della piattaforma online elektroniknet.de hanno votato il connettore DC come vincitore nella categoria "Elettromeccanica e componenti passivi" per gli anni 2024 e 2025.

In sicurezza verso il futuro con il connettore DC

Il passaggio da reti a corrente alternata a reti a corrente continua sta diventando sempre più importante. Lo specialista di prodotto Andreas Beck spiega nell'intervista come il connettore della serie ArcZero può facilitare questo cambiamento e quali vantaggi offre.

Il connettore DC è omologato in conformità ai due standard DIN EN 61984 e IEC TS 62735-1. Ciò consente di utilizzarlo in numerosi impieghi, tra cui le applicazioni con IIoT o i data center.

FAQ

Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC
Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC
Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC
Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC
Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC
Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC
Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC

Il connettore è in grado di resistere agli urti di classe IK08 a temperature fino a -25 °C. La forza è paragonabile all'impatto di un martello di medie dimensioni che cade sul connettore da un'altezza di circa 1 m.

Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC

Sì, i carichi meccanici causati, ad esempio, da cavi devono essere intercettati fino a 50 cm dietro il connettore utilizzando delle fascette per cavi. È necessario tenere conto anche del raggio di curvatura della linea.

Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC

Il cavo deve sempre soddisfare i requisiti dell'applicazione. Pertanto, controllare la scheda tecnica del cavo per verificare se il produttore lo ha approvato per l'applicazione desiderata. Nella scelta del cavo, prestare particolare attenzione al livello di tensione continua e all'utilizzo in ambienti interni o esterni.

Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC

È possibile collegare al connettore ArcZero circuiti finali e di distribuzione fino a 20 A e 400 V o 800 V. Per poter scollegare in sicurezza 400 V o 800 V sotto carico, sono necessarie grandi distanze tra i potenziali all'interno del connettore. Le distanze impediscono all'operatore di ricevere una scossa elettrica.

Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC

Tutti gli articoli della serie sono dotati di tecnologia di connessione a vite con staffa di protezione del conduttore.

Persona con un punto interrogativo in testa - FAQ sui connettori DC

Sì, il connettore ha raggiunto il limite di usura e deve essere sostituito.

Esperti in numerosi settori


I dipendenti attraversano un impianto industriale funzionante a corrente continua

Reti a corrente continua nell'industria

Le reti a corrente continua nell'industria stanno diventando sempre più importanti sulla via di una produzione più sostenibile. Phoenix Contact è impegnata nell'uso sicuro della tecnologia della corrente continua e sta ricercando, insieme ad altre aziende, reti intelligenti olistiche basate sulla corrente continua. Scopri perché la corrente continua è il sistema energetico industriale del futuro e cosa ha a che fare con la sostenibilità.