Tecnologia di connessione per accumulatori elettrici

Batterie di accumulo: la chiave dell'accoppiamento settoriale
Tecnologia di connessione per accumulatori elettrici

Le batterie elettriche svolgono un ruolo decisivo nella realizzazione del concetto di sector coupling. Per la tua soluzione a batteria, affidati all'innovativa tecnologia di collegamento di Phoenix Contact.

Un uomo con batteria verde e icone per il sector coupling

Ecco perché siamo il partner giusto

  • Ti supportiamo come precursore verso un mondo a zero emissioni tramite soluzioni leader per il sector coupling
  • Realizza le tue soluzioni di collegamento personalizzate per batterie e applicazioni Power-to-X
  • Affidati a una tecnologia di collegamento affidabile per il cablaggio sicuro e a ingombro ridotto delle tue batterie
  • Con la consulenza competente dei nostri esperti per applicazioni a batteria, identificherai eventuali potenziali di ottimizzazione
Whitepaper
Batterie di accumulo: la chiave dell'accoppiamento settoriale

Scopri nel whitepaper cosa è importante per la scelta, la progettazione e il funzionamento degli accumulatori elettrici. Tra gli argomenti trattati figurano, ad esempio, l'aumento della sicurezza di alimentazione attraverso le batterie e i processi Power-to-X, nonché la scelta della tecnologia di connessione adeguata.

Scarica gratuitamente il whitepaper
Batteria con turbine eoliche e pannelli solari

Batterie di massa


Componenti per il cablaggio del modulo batteria

Per la distribuzione affidabile dei flussi di potenza all'interno del modulo a batteria sono necessarie connessioni affidabili e a dissipazione ridotta. Per il collegamento efficiente delle linee di segnale vengono utilizzate tecnologie di connessione innovative. Le connessioni di dati conformi agli standard di prodotto attuali garantiscono un'elevata affidabilità contro i guasti.

Interaktive Image Map: Connettori per batterie in un rack di batterie
Connettori per i poli della batteria
I connettori per cavi e per dispositivi protetti dall'inversione di polarità sono ideali per l'uso nelle batterie.
Per saperne di più.
Connettori per i poli della batteria
Collegamento del segnale con connessione a perforazione di isolante
Con i connettori di Phoenix Contact potrai trasmettere le informazioni in modo sicuro e affidabile.
Per saperne di più.
Collegamento del segnale con connessione a perforazione di isolante
Morsetti per circuiti stampati azionati a leva
Nuovo livello di comfort grazie ai morsetti per circuiti stampati delle serie LPT.
Per saperne di più.
Morsetti per circuiti stampati azionati a leva
Connettori per circuiti stampati a leva
Nuovo livello di comfort grazie ai morsetti per circuiti stampati delle serie LPC.
Per saperne di più.
Connettori per circuiti stampati a leva
Connettori board-to-board
Robusti connettori board-to-board della serie FINEPITCH.
Per saperne di più.
Connettori board-to-board
Collegamento del segnale con tecnologia Push-in
Comodi morsetti per circuiti stampati dalle dimensioni compatte.
Per saperne di più.
Collegamento del segnale con tecnologia Push-in
Connettori circolari
Maggiore flessibilità nella connessione di dispositivi e nel cablaggio degli impianti.
Per saperne di più.
Connettori circolari
Connettori per Single Pair Ethernet
Le interfacce SPE standardizzate sono perfettamente adatte a garantire una trasmissione dei dati efficiente.
Per saperne di più.
Connettori per Single Pair Ethernet
Sistemi di accumulo su scala industriale

Soluzioni per sistemi di accumulo su scala industriale

I sistemi di accumulo su scala industriale vengono utilizzati per supportare la rete. Ad esempio, consentono di erogare elevati picchi di corrente presso le stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici nonostante l'inadeguatezza dell'infrastruttura di rete. Un'altra applicazione dei sistemi di accumulo su scala industriale è lo stoccaggio o la fornitura di energia in funzione del prezzo dell'elettricità nel mercato energetico.

Ogni livello di una batteria di accumulo pone requisiti diversi
alla tecnologia di connessione elettrica per segnali, dati e potenza. I seguenti due esempi di applicazione per il cablaggio dei moduli batteria e per il collegamento del rack di batterie illustrano la versatilità d'uso del cablaggio dei dispositivi e in campo.

Componenti per l'inserimento BMS a rack

L'inserimento BMS a rack si connette ad innesto posteriore all'intero sistema senza pericolo per l'installatore. Sul lato frontale, la connessione dei singoli moduli batteria del rack avviene mediante connessioni a innesto efficienti e intuitive. Per il cablaggio interno di componenti di potenza, di segnale e di dati, vengono utilizzate tecnologie di connessione innovative per processi di produzione rapidi e affidabili.

Image Map interattiva: Tecnologia di connessione per batterie di accumulo
Connettori per i poli della batteria
I connettori per cavi e per dispositivi protetti dall'inversione di polarità sono ideali per l'uso nelle batterie di accumulo.
Per saperne di più
Connettori per i poli della batteria
Connettori e morsetti per circuiti stampati azionati a leva
Nuovo comfort grazie ai connettori e morsetti per circuiti stampati delle serie LPT e LPC.
Per saperne di più
Connettori e morsetti per circuiti stampati azionati a leva
Connettori board-to-board
Robusti connettori board-to-board della serie FINEPITCH.
Maggiori informazioni sui connettori board-to-board
Connettori board-to-board
Connettori femmina IDC per connettori BTB
Connettori femmina IDC preconfezionati con cavo piatto per l'utilizzo immediato nel dispositivo.
Per saperne di più
Connettori femmina IDC per connettori BTB
Connettori femmina RJ45 per circuiti stampati
Trasmissione dei dati affidabile con varie possibilità di collegamento, come il processo di saldatura SMD e a onde.
Per saperne di più
Connettori femmina RJ45 per circuiti stampati
Connettori passanti
La nostra serie di connettori per circuiti stampati offre svariate opzioni di connessione: dalla collaudata connessione a vite alla connessione rapida IDC, fino all'innovativa connessione Push-in.
Per saperne di più
Connettori passanti
Inserto connettori femmina RJ45
Trasmissione dati affidabile dal design robusto, 10 GBit/s, confezionamento senza utensili speciali CAT6A grazie alla connessione IDC.
Per saperne di più
Inserto connettori femmina RJ45
Convertitori di corrente universali
Con i convertitori di tensione e di corrente MCR è possibile trasformare le tensioni e le correnti continue, alternate e distorte in un segnale analogico normalizzato.
Per saperne di più
Convertitori di corrente universali
Connessione su barra collettrice
I connettori per la connessione sulla barra collettrice facilitano l'installazione di sistemi a innesto nelle batterie di accumulo.
Per saperne di più
Connessione su barra collettrice

Batterie domestiche


Connettori per la Power Control Unit nella batteria domestica

La Power Control Unit è l'elemento di controllo centrale della batteria domestica. Organizza i processi di carica e scarica dei moduli a batteria e garantisce stati operativi sicuri. A tal fine, monitora le correnti e le tensioni, nonché la temperatura dei moduli.

Image Map interattiva: Power Control Unit nel sistema di accumulo residenziale
EtherCAT P
Il connettore per circuiti stampati DMCC 0,5 presenta le proprietà di trasmissione Cat5 e la qualifica EtherCAT P.
Per saperne di più.
EtherCAT P
Morsetti per circuiti stampati della serie SPTAF con altezza di installazione ridotta
L'altezza di installazione ridotta del morsetto per circuiti stampati SPTAF è ideale per batterie e componenti piatti.
Per saperne di più.
Morsetti per circuiti stampati della serie SPTAF con altezza di installazione ridotta
Connettori board-to-board
I robusti connettori board-to-board della serie FINEPITCH offrono soluzioni schermate e non schermate per la trasmissione di segnali e dati.
Per saperne di più.
Connettori board-to-board
Connettori per circuiti stampati a leva
Approfitta del nuovo livello di comfort grazie ai connettori per morsetti per circuiti stampati delle serie LPC.
Per saperne di più.
Connettori per circuiti stampati a leva
Connettori passanti
La nostra serie di connettori per circuiti stampati offre svariate opzioni di connessione: dalla collaudata connessione a vite alla connessione rapida IDC, fino all'innovativa connessione Push-in.
Per saperne di più
Connettori passanti
Connettori RJ45
I connettori e i cavi patch RJ45 compatti supportano la trasmissione di dati ad alta velocità fino a 10 GBit/s.
Per saperne di più.
Connettori RJ45
Connettori per il cablaggio in DC e AC
La gamma prodotti spazia dalla tecnologia di connessione per moduli fotovoltaici ai connettori DC per il cablaggio in campo, fino alla connessione di dispositivi per segnali, dati e potenza.
Per saperne di più.
Connettori per il cablaggio in DC e AC
Sistemi di accumulo residenziale

Soluzioni per sistemi di accumulo residenziale

In ambito domestico, la batteria di accumulo dispiega tutta la sua potenza se accoppiata a un impianto FV. La percentuale della corrente consumata derivante da energia elettrica autoprodotta aumenta notevolmente. In caso di guasti nella rete pubblica, consente un'alimentazione autonoma continua.

Gli attuali sistemi di accumulo residenziale hanno generalmente una struttura modulare. Il facile design modulare consente un'installazione rapida e sicura e semplifica l'aggiunta di altri moduli batteria. A questo scopo sono particolarmente adatti i sistemi di connettori ibridi a innesto posteriore. Contengono tutti i collegamenti necessari per i moduli batteria e si collegano automaticamente quando i singoli moduli vengono impilati.

Connettori per moduli di batterie domestiche

I moduli batteria sono il cuore dei sistemi di accumulo di energia. Contengono celle di batterie in cui la carica elettrica viene immagazzinata come energia chimica. Ogni modulo batteria è dotato di bilanciamento delle celle per mantenere tutte le celle della batteria allo stesso stato di carica.

Image Map interattiva: Modulo dei sistemi di accumulo residenziale
Connettori per circuiti stampati a leva
Approfitta del nuovo livello di comfort grazie ai connettori per morsetti per circuiti stampati delle serie LPC.
Per saperne di più.
Connettori per circuiti stampati a leva
Morsetti e connettori per circuiti stampati
Approfitta di soluzioni con tecnologie di connessione versatili in diverse forme, colori e opzioni di connessione, nonché della nostra vasta esperienza di sviluppo e produzione per la tua soluzione di connessione personalizzata.
Per saperne di più.
Morsetti e connettori per circuiti stampati
Campione gratuito
Ordina il tuo campione

Desideri testare le nostre soluzioni di connessione per batterie? Ordina il tuo pacchetto di campioni gratuiti e affidati al comodo funzionamento dei nostri connettori.

Ordina un campione gratuito
Connettori per batteria

Elemento centrale della All Electric Society


La chiave di una società a zero emissioni è l'uso efficiente delle energie rinnovabili. I sistemi a batteria ne sono la base. L'affidabilità e l'efficienza dei sistemi a batteria dipendono, infine, dal tipo di cablaggio e dai collegamenti elettrici. Rappresentano il sistema cardiocircolatorio della batteria.

Dott. Rüdiger Meyer, Esperto di sistemi a batteria
Rüdiger Meyer, esperto di sistemi a batteria presso Phoenix Contact

Rüdiger Meyer, esperto di sistemi a batteria presso Phoenix Contact

Domande e risposte sugli accumulatori elettrici Spesso la risposta a molte domande è semplice. Dai un'occhiata alle nostre FAQ. Se non trovi la risposta che cercavi, non esitare a scriverci.

Batterie di massa
Targa "Security on Board"
Un tecnico controlla i sistemi a batteria
Montaggio di un connettore per i poli della batteria
Connettori per batterie di accumulo
Batterie di massa

Le batterie vengono utilizzate in numerose applicazioni, come la fornitura di energia elettrica in caso di guasti di rete. Nella svolta energetica, le batterie svolgono un ruolo importante soprattutto per quanto riguarda le energie rinnovabili. Queste, infatti, non sono sempre disponibili in base alle esigenze. L'offerta e la domanda di energia elettrica hanno spesso un andamento irregolare nel tempo. Le batterie possono compensare questo sfalsamento assorbendo l'elettricità in eccesso dall'energia solare ed eolica. Nel momento in cui la domanda di energia dalla rete è superiore all'offerta, le batterie rendono nuovamente disponibile l'elettricità.

Targa "Security on Board"

Nonostante le sporadiche segnalazioni di incendi o altri incidenti, i sistemi a batteria non presentano rischi significativi. I moderni sistemi a batteria vengono realizzati da produttori secondo le direttive e gli standard vigenti, nonché installati e messi in funzione da personale tecnico specializzato. Tuttavia, i sistemi a batteria sono allo stesso tempo dispositivi o impianti con un contenuto energetico molto elevato. In caso di interventi non consentiti, distruzione volontaria o mancata osservanza di misure e dispositivi di sicurezza, si possono verificare delle situazioni pericolose. Tuttavia, con analisi delle modalità di guasto e di impatto, i produttori stessi tengono conto di tali scenari.

Un tecnico controlla i sistemi a batteria

Come la maggior parte dei dispositivi e degli impianti tecnici, anche i sistemi a batteria vanno controllati e sottoposti a manutenzione regolarmente. A seconda dei tipi di batteria usati, questa manutenzione può ridursi sostanzialmente a controlli visivi per verificare che i collegamenti a vite siano ben in sede e simili, come accade ad esempio per le tradizionali batterie agli ioni di litio. In altri sistemi la manutenzione può invece richiedere uno sforzo maggiore, come ad esempio nelle batterie al piombo, nelle quali l'elettrolita deve essere verificato e rabboccato regolarmente.

Montaggio di un connettore per i poli della batteria

I connettori per i poli della batteria di Phoenix Contact possono essere inseriti e disinseriti con qualsiasi orientamento. Inoltre, una volta collegati, possono essere ruotati di 360°. Ciò semplifica notevolmente la manutenzione e il montaggio, aumentando la flessibilità nella progettazione del sistema.

Connettori per batterie di accumulo

L'inversione involontaria dei poli del collegamento della batteria può causare danni enormi e, in casi particolarmente gravi, portare al pericolo di morte. Per questo motivo, i connettori per i poli della batteria di Phoenix Contact sono codificati a livello cromatico e meccanico. Il polo positivo può essere inserito solo sul polo positivo corrispondente e il polo negativo sul polo negativo corrispondente. Inoltre, è impossibile cortocircuitare i due poli. Questo perché l'elevato contenuto energetico di una batteria, in caso di guasto, provocherebbe la fusione dei conduttori e, con ogni probabilità, l'incendio del sistema.

Whitepaper
Batterie di accumulo: la chiave dell'accoppiamento settoriale

Scopri nel whitepaper cosa è importante per la scelta, la progettazione e il funzionamento degli accumulatori elettrici. Tra gli argomenti trattati figurano, ad esempio, l'aumento della sicurezza di alimentazione attraverso le batterie e i processi Power-to-X, nonché la scelta della tecnologia di connessione adeguata.

Scarica gratuitamente il whitepaper
Batteria con turbine eoliche e pannelli solari