Connettori AT/ATM, connettori DT/DTM e connettori ISOBUS

Connettori AT/ATM, connettori DT/DTM e connettori ISOBUS

I connettori per macchine agricole e veicoli di servizio devono resistere a influssi ambientali estremi. I connettori assemblabili AT/ATM, i connettori DT/DTM e i connettori ISOBUS sono stati progettati appositamente per questi compiti e convincono per la loro robustezza. La gamma di prodotti offre un'ampia scelta di configurazioni di spine.

Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti

I nostri connettori assemblabili per macchine agricole e veicoli di servizio sono attualmente disponibili solo presso Phoenix Contact USA. Per una panoramica della gamma di prodotti, modifica la lingua e il paese selezionato. Fai clic sulla bandiera del paese nella parte superiore del sito e vai su "Stati Uniti d'America" nella sezione "America del nord". Il nostro team di assistenza clienti sarà lieto di fornirti ulteriori informazioni.

I vantaggi

  • Cablaggio semplice e flessibile di sensori e attuatori
  • Trasmissione dati veloce e senza interruzioni e comunicazione senza errori
  • Interfacce standardizzate e compatibilità di innesto dei diversi produttori
  • Utilizzo sicuro grazie all'elevata protezione fino IP69K
  • Estremamente robusto: resistente agli oli, ai raggi UV e all'ozono, al calore e al freddo
Panoramica dei connettori AT

Connettori AT e connettori ATM

I connettori per l'autoassemblaggio ampliano la nostra gamma di soluzioni per i veicoli di servizio e le macchine nei cantieri, nell'agricoltura e nella silvicoltura. I connettori AT/ATM hanno le stesse specifiche dei connettori DT, noti anche come connettori DEUTSCH. Ciò consente la compatibilità di innesto e l'intercambiabilità tra i vari produttori. Le robuste custodie termoplastiche offrono una protezione affidabile contro acqua e sporco fino a IP69K e sono caratterizzate in particolare da un ampio intervallo di temperatura e resistenza ai raggi UV.

  • Connettori AT a 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 18 poli per una sezione di collegamento di AWG 14 ... 20
  • Mini connettore ATM per una sezione di collegamento più piccola di AWG 16 ... 22
Connettori ISOBUS

Connettori ISOBUS

ISOBUS è il protocollo di comunicazione standardizzato per il collegamento dei sistemi elettronici delle macchine agricole e forestali. I connettori ISOBUS consentono uno scambio di dati affidabile e indipendente dal produttore tra sensori, attuatori e controllori. I nostri connettori per cavi AHDP per applicazioni ISOBUS consentono di collegare in modo semplice e rapido i dispositivi delle macchine agricole e di ridurre i tempi di inattività. La custodia in poliammide è resistente alle vibrazioni e agli urti e offre una protezione affidabile nello stato inserito secondo le norme IP67 e IP69K.

  • Connettori a 9 poli con pressacavi per un diametro del cavo di 14 ... 18 mm e diversi contatti (due contatti di dimensione 8, due contatti di dimensione 12, quattro contatti di dimensione 16 e un connettore di dimensione 16 preassemblato e collegato)
  • Ampia gamma di accessori come tappi ciechi, coperchi di protezione e cappucci di protezione