Connectoren

Connectoren

Meer dan een omvangrijk productenprogramma

Connectoren voor signalen, data en vermogen bieden voor elke toepassing een overtuigende oplossing.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Modulaire rechthoekige connectoren
    Rechthoekige connectoren

    Compacte aansluiting met modulaire rechthoekige connectors – zijn geschikt voor gebruik in apparaten, klemmenkasten en schakelkasten.

  • Printconnectoren
    Printconnectoren

    Zeer veel combinatiemogelijkheden van basiselementen en connectoren voor industriële en semi-industriële toepassingen.

  • Printklemmen
    Printklemmen

    Ruimtebesparende aansluittechniek voor signaal-, data- en vermogenstoepassingen.

  • Ronde connectoren
    Ronde connectoren van Phoenix Contact

    Veelzijdige ronde connectoren met variabele aansluittechnieken – voor industriële toepassingen.

  • Zware connectoren
    Zware connectoren HEAVYCON complete

    Robuuste connectoren – Voor snelle inbedrijfstelling en service onder ruwe omstandigheden.

  • 19“-printcontactblokken en -printconnectoren
    19“-printcontactblokken en -printconnectoren

    Aansluitelementen voor toepassing in de schakelkast of in 19“-printrekken.

Zoeken in Connectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Veelzijdige ronde connectoren in M5 t/m M58, data- en PV-connectoren alsmede modulaire rechthoekige en industriële zware connectoren: het omvangrijke connectorprogramma van Phoenix Contact biedt een enorm aantal oplossingen voor industriële en semi-industriële toepassingen.

Uw voordelen

  • veel toepassingsmogelijkheden dankzij talrijke bouwvormen en modulaire systemen
  • maximale betrouwbaarheid door uitstekende kwaliteit en knowhow
  • innovatieve en tijdbesparende aansluitsystemen voor apparaten in alle gebruikelijke industriële beschermklassen
  • hoge flexibiliteit dankzij klantspecifieke aanpassingen
  • competente design-in-ondersteuning door productspecialisten

Ronde connectoren

Ronde connectoren  

Ronde connectoren

Voor de industriële automatisering levert Phoenix Contact ronde connectoren in talrijke bouwgrootten. Van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of ter plaatse te confectioneren: het brede productenprogramma biedt optimale oplossingen voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

  • innovatieve hybrideconnectoren in M12 en M23
  • signaalconnectoren 3- t/m 19-polig in M5, M8, M12, M23 en 7/8"
  • dataconnectoren in M8 en M12 voor overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s
  • powerconnectoren in M12 t/m M58 voor stromen tot 150 A en spanningen tot 630 V

 

Dataconnectoren

Dataconnectoren  

Dataconnectoren

Voor een veilige en snelle dataoverdracht in de industrie, computercentra en infrastructuurtoepassingen levert Phoenix Contact dataconnectoren voor de koper- en glasvezelbekabeling. Voor alle gangbare veldbussen en netwerken zijn connectoren, patchkabels en toebehoren leverbaar.

  • overdrachtssnelheden tot 40 Gbit/s
  • oplossingen voor IP20, IP65/67 en IP69K
  • Innovatieve hybride bekabeling
  • patchpanels en rangeerverdelers voor de 19"-montage

 

Zware connectoren

Zware connectoren  

Zware connectoren

Zware connectoren beschermen uw interfaces en zorgen ook onder de zwaarste omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van power, signalen en data. Ze zijn bestand tegen vuil, water, trillingen en hoge mechanische belastingen en zijn dicht tot beschermklasse IP69K.

  • geleidende metalen behuizingen met EMC-afscherming
  • montage- en steekcompatibele wartel- en aanbouwbehuizingen
  • contactblokken met vast aantal polen en modulaire contactblokken met diverse aansluittechnieken
  • geleidende oppervlakken met EMC-afscherming

 

Modulaire rechthoekige connectoren

Modulaire rechthoekige connectoren  

Modulaire rechthoekige connectoren

Modulaire rechthoekige connectoren bieden compacte aansluitingen voor toepassing in apparaten, klemmenkasten en schakelkasten. Verschillende behuizingsvarianten, modulaire contactblokken alsmede contactblokken voor crimpcontacten maken flexibele aansluitopties voor signalen, data en vermogen mogelijk.

  • tulebehuizingen volgens beschermklasse IP65/67/68/69K
  • contactblokkensets voor 4 t/m 40 polen
  • modulaire contactblokken voor hybride toepassingen
  • Aanbouw- en koppelingsbehuizingen

 

Laadconnectorsystemen voor de elektromobiliteit

Laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld  

Laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld

Laden op het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom – Phoenix Contact biedt de wereldwijd passende laadconnectorsystemen voor Type 1, Type 2 en de GB/T-standaard. De AC- en DC-laadkabels en AC-outlets zijn veilig, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk.

  • DC-laadkabels voor CCS Type 1, CCS Type 2 en GB/T-standaard
  • AC-laadkabels voor Type 1, Type 2 en GB/T-standaard
  • AC-outlets voor Type 2 en GB/T-standaard
  • Passende toebehoren zoals klapdeksels, houders en reparatiekits

 

Fotovoltaïsche connectoren

Fotovoltaïsche connectoren  

Fotovoltaïsche connectoren

De fotovoltaïsche connectoren van Phoenix Contact hebben een breed toepassingsbereik:
confectioneerbare AC- en DC-connectoren, apparaataansluitingen alsmede aansluittechniek voor fotovoltaïsche panelen, in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche installaties (BIPV) en micro inverters maken complete aansluitoplossingen mogelijk.

  • AC- en DC-connectoren in beschermklasse IP66/68
  • AC- en DC-apparaataansluitingen in beschermklasse IP65/66/68
  • doorvoer- en printklemmen voor stromen tot 309 A en spanningen tot 600 V (UL)
  • aansluitsystemen voor BIPV en micro inverters

 

Installatiesystemen

Installatiesystemen  

Installatiesystemen

Enkele kabelverbinding, energieverdeling of apparaataansluiting: met de installatiesystemen IPD en QPD sluit u kabels dankzij push-in-verbindingstechniek waarbij geen gereedschap nodig is en snelle QUICKON IDC-aansluiting tijdbesparend aan.

  • vaste en steekbare aansluitingen
  • oplossingen voor IP68/69K/IK07
  • voor stromen tot 40 A en spanningen tot 690 V
  • Voor kabels tot 5 x 6 mm2

 

19"-printcontactblokken en -printconnectoren

19-printcontactblokken en -printconnectoren  

19"-printcontactblokken en -printconnectoren

Met printcontactblokken en -printconnectoren in 19"-techniek breidt u de functieomvang van uw schakelkast comfortabel en betrouwbaar uit. Schroef- en veerdrukaansluiting maken een eenvoudige bedrading van de aansluitelementen mogelijk en zorgen voor een stevige montage op elke plaats in de schakelkast.

  • 19"-printcontactblokken met schroefaansluiting volgens IEC 60603-1/DIN 41617 en IEC 60603-2/EN 60603-2
  • 19"-printconnectoren met schroef- of veerdrukaansluiting aan de achterzijde volgens EN 60603-2/EN 60603-2

 

Printklemmen

Printklemmen  

Printklemmen

Printklemmen maken de eenvoudige en betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen direct naar de printplaat mogelijk. De ruimtebesparende aansluitmethode is geschikt voor een groot aantal toepassingen in de proces- en industriële omgeving.

  • voor aderdoorsneden van 0,14 mm² t/m 95 mm²
  • voor stromen tot 232 A en spanningen tot 1000 V
  • met schroef-, veerdruk- of snijklemaansluiting
  • voor 2,5 mm- tot 20 mm-rasters

 

Printplaatconnectoren

Printplaatconnectoren  

Printplaatconnectoren

Onze printplaatconnectoren bieden een universele, onderhoudsvriendelijke aderaansluiting voor vrijwel alle apparaatdesigns van verschillende branches en markten.

  • voor aderdoorsneden van 0,14 mm² t/m 35 mm²
  • voor stromen tot 125 A en spanningen tot 1000 V
  • met schroef-, veerdruk-, snijklem-, Pierce- of crimpaansluiting
  • vergrendeling door middel van vergrendelingssystemen of schroefflenzen

 

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Doorvoerklemmen voor hoge stromen  

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Met doorvoerklemmen voor hoge stromen leidt u hoge stromen en spanningen veilig en betrouwbaar door de behuizingswand. Verschillende aansluittechnieken maken flexibele oplossingen voor de doorvoer mogelijk.

  • voor aderdoorsneden van 4 mm² t/m 150 mm²
  • voor stromen tot 309 A en spanningen tot 1000 V
  • met schroef-, veerdruk-, T-LOX- of boutaansluiting
  • voor wanddikten van 1 tot 6 mm

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Knowhow en meer

Ervaar onze wereld van connectoren en elektronicabehuizingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten