Printconnectoren

Comfortabel en snel

Comfortabel en snel

Flexibele aansluiting – snelle verbinding en vrije keuze van de aansluitmethode.

Terug naar Printklemmen en -connectoren

Categorieën

Zoeken in Printconnectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Printconnectoren van Phoenix Contact zijn voorzien van innovatieve aansluittechnieken. Dankzij rastermaten van 2,5 tot 15 mm en stroomsterkten tot 125 A kunt u altijd een passende oplossing voor uw apparaatdesign vinden.

Uw voordelen

  • flexibiliteit met vrije keuze van de aderaansluittechniek
  • lange levensduur door doorontwikkelde contactvormen en -oppervlakken
  • betrouwbaarheid van de verbinding door innovatieve vergrendelingstechnieken
  • bescherming tegen aansluitfouten dankzij polarisatiesystemen

Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Printklemmen en -connectoren

Service

Downloads


Printplaatconnectoren met 7,62 mm-raster

Maken individuele energiebussystemen mogelijk.


Twee-etage miniconnectoren

Connectorsysteem met push-in-veerdrukaansluiting


Eéndelige printconnectoren SDC

Eéndelige printconnectoren – comfortabel, economisch en compact.