Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Pierce-aansluiting De pierce-aansluiting van Phoenix Contact staat voor een betrouwbare aansluittechniek zonder adervoorbehandeling.

Pierce-aansluiting van een connector

Uw voordelen

  • Tijdbesparende aansluittechniek
  • Aders hoeven niet te worden gestript of van een adereindhuls te worden voorzien
  • Geen speciaal gereedschap nodig

De pierce-aansluiting in detail

Voor de verbinding worden de aders in de aanwezige geleiding in de transparante afdekplaat van de connector geschoven. Bij het sluiten van de beschermkap dringen de Pierce-contacten door de isolatie van de aders heen en waarborgen zo een duurzaam betrouwbare aderaansluiting.

De Pierce-aansluiting is betrouwbaar en bespaart tijd – ideaal voor eenvoudige installatiewerkzaamheden in het veld.

Onze portefeuille met pierce-aansluiting


M12-connector met pierce-aansluiting

M8- en M12-connectoren

Confectioneerbare connectoren met pierce-aansluiting overtuigen door hun compacte en toch meerpolige uitvoering. Het contact komt tot stand door een contactpunt dat axiaal in de afzonderlijke aders wordt gestoken.