Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Schroefaansluiting De schroefaansluittechniek van Phoenix Contact overtuigt door een onderhoudsvrije aderaansluiting en biedt u dankzij de meerdraadsaansluiting maximale flexibiliteit.

Schroefaansluiting van een printklem

Uw voordelen

  • Mondiaal erkend: wereldwijd beproefde schroefaansluiting
  • Onderhoudsvrij en trillingsbestendig
  • Ruimtebesparing en flexibiliteit dankzij de aansluiting van twee identieke aders
  • Langdurig stabiele aansluitingen bij gebruik van hoogwaardige materialen
  • Lage zelfopwarming door hoge contactkrachten

De schroefaansluiting in detail

De schroefaansluiting is een wereldwijde standaard. De schroefaansluittechniek van Phoenix Contact overtuigt door de onderhoudsvrije aderaansluiting en biedt u dankzij de meerdraadsaansluiting maximale flexibiliteit.

Met schroefaansluitingen kunt u de grootste contactkrachten bereiken, ongeacht de aderdoorsnede. De combinatie van de krachten met hoogwaardige oppervlakken en koperlegeringen zorgt voor gasdichte contactpunten. Deze zorgen voor langdurige stabiele verbindingen met permanent lage contactweerstanden, zelfs onder agressieve omgevingsomstandigheden.

Onze portefeuille met schroefaansluiting door klemhuls


Schroefaansluiting voor een aansluitklem in de doorsnede

Aansluitklemmen

Bij het aandraaien van de UT-klemmen blijft de schroevendraaier op één niveau. De klemhuls wordt omhoog getrokken volgens het liftprincipe. De schroef wordt ondersteund door de huidige stroomrail. De ader wordt veilig door de klemhuls onder de stroomrail door geleid en heeft daardoor niet te lijden onder de radiale krachten van de schroef.

Het geïntegreerde Reakdyn-principe maakt het 'natrekken' van de aansluitschroeven overbodig en voorkomt dan de aansluiting onbedoeld losraakt. De uitgeoefende kracht alsmede de Reakdyn-gleuf vervormen de klemhuls op het elastische gedeelte. Het resultaat is een schroefdraad ontziende schroefvergrendeling.

Printklemmen en printplaatconnectoren met schroefaansluiting

Printklemmen en -connectoren

Bij het sluiten van de aansluitruimte drukt de klemhuls de ader stevig tegen de verzamelrail. De ader wordt beschermd door het ontbreken van rotatiebewegingen en de verdeling van de hoge klemkracht over de grote contactoppervlakken. Dit zorgt voor een permanent betrouwbare verbinding.

Het productgamma strekt zich uit van compacte oplossingen in 2,5 mm raster met stromen tot 6 A tot een raster van 20 mm met stromen tot 232 A.

Schroefaansluitingen van Phoenix Contact zijn verkrijgbaar met flensvarianten, goudvarianten, verschillende aansluitrichtingen voor geleiders, met TWIN-connectoren, schroefkoppen, gedeeltelijk uitgerust, bedrukt en met verschillende kleuren.

Ons portfolio met schroefaansluiting door middel van draadbeschermingsbeugel


Schroefaansluiting door middel van draadbeschermingsbeugel bij printplaataansluittechniek
Schroefaansluiting door middel van draadbeschermingsbeugel voor PRC-connectoren
Vastpolige contactblokken voor heavy-duty connectoren met klassieke schroefaansluiting
Schroefaansluiting door middel van draadbeschermingsbeugel bij printplaataansluittechniek

Wanneer de aansluitruimte wordt vastgedraaid, drukt de schroef de ader tegen de klemmenbasis via een zeer elastische draadbeschermingsbeugel.

Naar de printklemmen en -connectoren
Schroefaansluiting door middel van draadbeschermingsbeugel voor PRC-connectoren

Hoe kleiner de apparaten worden, hoe kleiner de vereiste doorsneden van de aders. Connectoren van de PRC 20 serie zijn voorzien van een draadbeschermingsbeugel bij gebruik van schroefaansluittechnologie. Dit heeft twee voordelen:

Enerzijds maakt dit het mogelijk zonder adereindhulzen te werken. En het voorkomt ook dat litzen worden beschadigd of afgeschoven wanneer de schroef wordt aangedraaid.

Anderzijds wordt door het gebruik van de draadbeschermingsbeugel een compact bouwvorm van het schroefaansluitpunt gehandhaafd. Met name meerpolige, ronde connectoren kunnen daardoor nog veelzijdiger worden gebruikt.

Naar de PRC-connectoren
Vastpolige contactblokken voor heavy-duty connectoren met klassieke schroefaansluiting

Vastpolige contactblokken voor heavy-duty connectoren met klassieke schroefaansluiting, overtuigen door een onderhoudsvrij adercontact. Het naderhand "natrekken" van de aansluitschroef is niet nodig. Koperen aders van 0,2 mm² tot 16 mm² worden zonder voorbehandeling of met adereindhuls in de vorm van adereindhulzen betrouwbaar gasdicht verbonden. Het gebruik van meerdere aders onder één schroef is mogelijk. Tussen de schroef en de ader bevindt zich de zogenaamde draadbescherming, die de afzonderlijke litzen tegen beschadiging beschermt. De draadbescherming dient tegelijkertijd als schroefvergrendeling tegen het losraken bij trillingen en temperatuurschommelingen. De stroomgeleidende delen van de schroefaansluitingen bestaan uit hoogwaardige, spanningsscheur- en corrosiebestendige koperlegeringen.

Naar de heavy-duty connectoren

Onze portefeuille met frontale schroefaansluiting


Frontale schroefaansluiting bij printklemmen en -connectoren

Printklemmen en -connectoren

Bij de frontale schroefaansluiting bevinden de schroefbediening en de aderaansluiting zich aan dezelfde kant van het product. Het hoekige drukstuk zorgt ervoor dat de contactkrachten op de ader worden afgebogen en versterkt. De frontale schroefaansluiting is ook geschikt voor smalle apparaatfronten.

Onze portefeuille met axiaalschroefaansluiting


Contactblok voor heavy-duty connectoren met axiaalschroefaansluiting

Heavy-duty connectoren

Vastpolige of modulaire contactblokken voor heavy-duty connectoren met axiaalschroefaansluiting combineren de voordelen van schroef- en crimpverbinding. De axiaalschroefaansluiting heeft maar weinig ruimte nodig en is eenvoudig in gebruik. Er is alleen een standaard inbussleutel nodig.

Bij deze techniek wordt het aan te sluiten aderuiteinde in de aansluitzijde van het stift- of buscontact geleid. Aansluitend wordt een kegelvormige stift (bestanddeel van het contact) vanaf de voorzijde in de flexibele ader geschroefd. De litzen van de aders worden hierbij tegen de contactwand gedrukt. Hierdoor ontstaat een gasdichte en duurzame verbinding tussen ader en contact. Een belangrijke voorwaarde daarbij is het aanhouden van het voorgeschreven aandraaimoment. Het inpersen van de stift gebeurt met een inbussleutel die aan de voorzijde van het contact wordt geplaatst.

Onze portefeuille met enkelvoudige schroefaansluiting


Confectioneerbare M8- en M12-connectoren met schroefaansluiting

Confectioneerbare M8- en M12-connectoren

Met confectioneerbare M8- en M12-connectoren sluit u verschillende kabellengtes flexibel ter plaatse aan. De schroefaansluiting behoort tot de klassiekers in de aansluittechniek. Alle soorten koperen aders kunnen zonder voorbehandeling betrouwbaar worden aangesloten. Voor de betrouwbare signaal- en vermogensoverdracht zijn afgeschermde en niet-afgeschermde connectoren in rechte en haakse uitvoering leverbaar.