Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Hendel Push-in-aansluiting De hendel push-in-aansluiting maakt door de met één hand bedienbare tuimelaar het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van een ader met of zonder adereindhuls mogelijk.

Hendel Push-in-aansluiting van een printklem

Uw voordelen

  • Tijdbesparende aderaansluiting door middel van hendelprincipe waar geen gereedschap voor nodig is of per directe insteektechniek
  • De ader zonder gereedschap eenvoudig losmaken en intuïtieve bediening door in kleur contrasterende bedieningshendel
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting bij de gesloten hendel
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt de langdurig stabiele aansluiting
  • Uniforme hendelposities leveren betrouwbare feedback over de geopende of gesloten aansluitruimte

De hendel push-in-aansluiting in detail

De ader wordt gewoon in het geopende aansluitpunt gestoken en door het bedienen van de tuimelaar via de veer betrouwbaar aangesloten. Als de hendel is gesloten, kunnen massieve en flexibele aders met adereindhuls ook direct worden ingestoken. De hendel push-in-aansluiting combineert dus de voordelen van de push-in-oplossing met de voordelen van de hendelbediening. De kleurcontrasterende tuimelaar maakt niet alleen een snelle en veilige aderaansluiting mogelijk, maar ook een even snelle en veilige ontkoppeling.

Onze portefeuille met hendel push-in-aansluiting


Hendel push-in-aansluiting bij printklemmen en -connectoren

Printklemmen en -connectoren

Verbind aders met en zonder adereindhulzen gemakkelijk en zonder gereedschap: rechte en haakse printklemmen uit de LPT/LPTA-series zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor doorsneden van 2,5 mm², 6 mm² en 16 mm². Het productenprogramma van de printklemmen LPC/LPC(H) omvat productlijnen voor de aderdoorsneden 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² en 16 mm².