Krimpconnectoren van de respectieve connectorseries kunnen worden gecombineerd met bijna alle basiselementen van de bijbehorende serie. Een bijzonder kenmerk is de geringe bouwhoogte in vergelijking met andere aansluittechnologieën. De steekrichting is parallel aan het verlengde van de ader. Verkrijgbaar zijn varianten met en zonder schroef- of vergrendelingsflens en varianten met en zonder trekhulp.
Crimpaansluiting De crimpaansluiting als soldeervrije verbindingsmethode maakt een snelle, zeer betrouwbare en automatiseerbare aderaansluiting mogelijk.
Uw voordelen
- Variabel in het productieproces door volledige of semi-automatisering
- Stabiele aansluitingen door hoge trekvastheid van de aansluiting
- Flexibel in gebruik door lage contactweerstand
- Eenvoudige montage door gemakkelijke productiebewaking
- Lange gebruikslevensduur door hoge bestendigheid tegen omgevingsomstandigheden, trillings- en schokbestendigheid
De krimpaansluiting in detail
De krimpaansluiting is bijzonder efficiënt bij de assemblage van grote aantallen aders. De ader en het krimpcontact worden verbonden met behulp van een perstang of een automatische krimpautomaat. Voor de volautomatische verwerking zijn krimpcontacten in rolverpakkingen leverbaar.
Er zijn talrijke verschillende krimpaansluitingen tot stand gekomen. Een belangrijke voorwaarde voor een betrouwbare aansluiting is dat de aderdoorsnede, het krimpcontact en het krimpgereedschap op elkaar zijn afgestemd. Indien de ader van bovenaf in het krimpcontact wordt geplaatst en de randen van de contacttongen tijdens het vormen aan beide zijden van bovenaf in de ader drukken, is er sprake van een B-grijper. Bij de O-krimp worden massieve aders gebruikt.
Omdat krimpgereedschap aan slijtage onderhevig is, dient het krimpproces bij omvangrijke series te worden bewaakt. De aanspraken die aan krimpverbindingen worden gesteld, zijn vastgelegd in DIN EN 60352-2. Kenmerken van de kwaliteit van een krimpverbinding zijn de trekvastheid van de aansluiting en een scheurvrije vervorming van het krimpcontact. Krimpcontacten mogen bij het krimpen niet op ontoelaatbare wijze worden uitgerekt, omdat ze anders niet meer correct in het contactblok kunnen worden vergrendeld. Contacten kunnen worden losgemaakt met ontgrendelingsgereedschap. Voor zeer dunne aders zijn ook montagehulpen beschikbaar.
M12-connectoren met krimpaansluiting zijn overtuigend door hun geringe benodigde ruimte en de goedkope serieproductie. Wanneer aders in grote aantallen moeten worden geconfectioneerd, biedt de krimpaansluiting een snelle, geautomatiseerde aansluiting. De zeer compacte, confectioneerbare connector is geschikt voor spoorwegtoepassingen.
Een belangrijke voorwaarde voor een betrouwbare aansluiting is dat de aderdoorsnede, het krimpcontact en het krimpgereedschap op elkaar zijn afgestemd. Omdat krimpgereedschap aan slijtage onderhevig is, dient het krimpproces bij omvangrijke series te worden bewaakt.
Bij ronde connectoren voor industrieel gebruik biedt de krimpaansluiting een hoog niveau van elektrische en mechanische veiligheid, bijv. tegen trillingen en thermische spanningen. Het assortiment ronde connectoren met krimpaansluiting loopt van signaalconnectoren in de bouwgrootten M17 en M23 via hybrideconnectoren tot aan power connectoren in de bouwgrootten M17 t/m M58.
Het gebruik van een krimpaansluiting is vooral zinvol wanneer modulen van hetzelfde ontwerp in grote hoeveelheden nodig zijn. Het voordeel van deze technologie is snelheid en kwaliteit. Als het aansluitgebied, de kabel en het gereedschap goed op elkaar zijn afgestemd, leidt dit tot een permanent stabiele verbinding.
Vastpolige en modulaire contactblokken met crimpaansluiting voor heavy-duty connectoren zijn overtuigend door de geringe ruimtebehoefte van de aansluitpunten en de goedkope productie bij serieproductie.
De gestanst-gewalste krimpcontacten van Phoenix Contact kunnen dankzij hun open crimp snel en eenvoudig worden verwerkt. Naast bandproducten voor grote hoeveelheden zijn ook afzonderlijke contacten verkrijgbaar voor flexibele veldconfectionering.