TRIO DC-UPS med integrert strømforsyning, Skinnemontering, Innstikkstilkobling, utgang: 24 V DC / 10 A. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC-UPS med integrert strømforsyning, Skinnemontering, Innstikkstilkobling, utgang: 24 V DC / 10 A. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Strømmåleomformer til måling av AC, DC og forvrengt strøm. Konfigurasjon via USB-C-grensesnitt via nettserver (uten 24 V DC). Strømmåleområder: 0 A ... 125 A. Standardkonfigurasjon, Innstikkstilkobling. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Innstikkstilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 1,3 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 29 V DC
Blekkpatron inkl. skriverhode, kompatibel med BLUEMARK E.CARD, for utskifting, farge: klar
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Innstikkstilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 2,5 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 29 V DC
Blekkpatron inkl. skriverhode, kompatibel med BLUEMARK E.CARD, for utskifting, farge: svart
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 76 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 25 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Innstikkstilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 12 V DC / 2,5 A, kan stilles inn fra 10 V DC ... 18 V DC