WP 07T/XC
-
Webpanel
2701556
Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Resistiv industri-berøringsskjerm), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 65536 farger, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, uten bussystem.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Fronten har høy slitefasthet
Høy kjemisk kompatibilitet (glass-touch)
Høy beskyttelsesgrad: IP67 (forsiden)
UV-bestandighet
Utvidet temperaturområde -20 °C ... +70 °C
Display som kan leses i sollys
Enkel utskiftning av enheter fordi visualiseringsprosjektet er lagret på PLS-en
Bakgrunnsbelysning med lysdioder sørger for energieffektivitet
Korte oppstarttider
Nøytral forside
Enkel montering, minimal monteringsdybde og kompakt byggform