WP 07T/701900
-
Webpanel
2913687
Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Resistiv industri-berøringsskjerm), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 65536 farger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, uten bussystem.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Display i størrelser fra 8,9 cm (3,8") til 38,1 cm (15")
Enkel utskiftning av enheter fordi visualiseringsprosjektet er lagret på PLS-en (nettserver)
Korte oppstarttider
Enkel montering, minimal monteringsdybde og kompakt byggform
Nøytral forside