CCC-merkingen på produktet er kun tilgjengelig på produkter som er kjøpt fra Phoenix Contact China.
TMC 82D 63A
-
Vernebryter
2907673
Termomagnetisk Vernebryter, 2-polet, bruk: Branch Circuit Protection (UL 489), for beskyttelse mot overlast med en utkoblingsegenskap på10 kA, utløsekarakteristikk: D, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 63 A
Karakteristikk
Nominell strøm
Poltall
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 320373TÜV Rheinland
Godkjennings-ID: R 50531587CCC
Godkjennings-ID: 2024010307673885Kompatible produkter
Dine fordeler
Internasjonale godkjenninger åpner for global bruk
Fås i 1-, 2- og 3-polede versjoner og egner seg dermed til ulike nettyper
Ideelt tilpasset beskyttelse takket være ulike utløsningsegenskaper og et stort utvalg av nominelle strømmer
Redusert lagerbeholdning, da egnet for både AC- og DC-applikasjoner
Valgfritt tilbehør muliggjør fjernkontroll og overvåking