Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg A, Skrutilkobling, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
Ventilpluggforbindere
Med ventilpluggforbindere styrer du elektronisk regulerbare ventiler på en pålitelig måte. Fempinners plugger utsettes ofte for høye temperaturer og mekaniske påvirkninger eller kontakt med oljer og fett. Vårt produktspekter er optimalt rustet for slike harde bruksforhold. Den robuste byggeformen og den faste installasjonen sikrer pålitelig signaloverføring.
Ventilplugg, 5-polet, Plugg vinklet M12 SPEEDCON, koding: A, med 2 lysdioder, på Ventilplugg AD (trykkbryter), med 2 lysdioder
Ventilplugg, 3-polet, Plugg vinklet M12, koding: A, på Ventilplugg BI (11 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, Ventilpluggens plugghode dreid 180°
Dine fordeler
- Sikker signaloverføring takket være fast installasjon med skrukobling
- Pålitelig under mekaniske påkjenninger som støt og vibrasjoner
- Pålitelig beskyttelse mot støv og vannsprut takket være beskyttelsesklasse IP65
- Motstandsdyktig mot oljer og fett
Pålitelig ventilstyring
Ventilkontaktene våre finnes i fem utførelser (A, B, BI, C, CI) og for trykkbrytere (AD). Bruksområdet strekker seg fra 24 til 230 V AC/DC. For enkel gjenkjenning av feil kan vi tilby ventilpluggforbindere med godt synlig LED i alle monteringsposisjoner. Den robuste konstruksjonen og den faste installasjonen med skrutilkobling garanterer pålitelig signaloverføring og styring av de elektronisk styrbare ventilene dine.