Modulær og enkanals redundant feltbuss-sokkel-strømforsyning med rekkeklemme-hosttilkoblinger
FB-PS-BASE/EX
-
Power-fordeler
2316145
Sokkel for feltbuss-spenningsforsyningsplugg. Redundans er tilstede når 2 plugger er installert. Redundansen opprettholdes ved hjelp av interne energibusser via flere sokler. En annen intern buss muliggjør fjernindikeringen.
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Produkttype | Utstyrskobler |
| Signal | |
| Betegnelse utgang | Alarm |
| Forsyning | |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 30 ... 12 |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Inngangsspenning Ui | 30,5 V DC (Inngangseffekt) |
| Inngangsstrøm Ii | 850 mA (Inngangseffekt) |
| Induktivitet Li | 17,6 mH (Hovedledning og host) |
| Maks. utgangsspenning Uo | 30 V DC (Hovedledning og host) |
| Data: Diskret kabling | |
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Tilkoblingstype | Klemme |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm ... 0,6 Nm |
| Bredde | 36 mm |
| Høyde | 202,5 mm |
| Dybde | 61,5 mm |
| Korrosjonsmotstand i henhold til ANSI-ISA 71.04-1985 - alvorlighetsgrad G3 | : |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (hvis D-FB-PS er installert) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen dugging) |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | Sira 11ATEX4216X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx SIR 11.0097X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Merking | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCAI22UKEx2316132X |
| Ex-data | |
| CSA, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
| Standarder | |
| Standarder/bestemmelser | NE21 |
| EN 61326 | |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | Støyimmunitet mot dempede sinussvingninger i henhold til IEC 61000-4-12 |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | Tørr varme iht. IEC 61131-2 |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | Fuktig varme iht. IEC 61131-2 |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | Støt og vibrasjon iht. EN 61131-2 og EN 50178 |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61158-2 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | på vannrett monteringsskinne NS 35 i henhold til EN 60715 |
| Artikkelnummer | 2316145 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356619974 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 339,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 329,1 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo