CSS 4.0-3/3
-
Turtallsstarter
1721302
Turtallsstarter med mykstart og justerbart turtall for start og reversering av motorer opptil 480 V AC og 4,0 kW, justerbar motorbeskyttelse, analog inngang, STO-funksjon opptil SIL 3 / PL e, trefaset lastinngang og bremsemotstandstilkobling
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Produkttype | Turtallsstarter |
| Produktserie | CONTACTRON |
| Betjeningselementer | Trykkbryter |
| Dreiebryter | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Antall faser | 3 |
| Nett | |
| Antall faser | 3 |
| Inngangsspenning | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Inngangsspenningsområde | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Frekvensområde | 47 Hz ... 63 Hz |
| Nominell strøm | 11 A (uten nettdrossel) |
| 7,7 A (med nettdrossel) | |
| Nominell motoreffekt | 4 kW |
| Tilsynelatende effekt | 6,6 kVA |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 9,5 A (4 kHz) |
| 6,5 A (8 kHz) | |
| 3,3 A (16 kHz) | |
| Utgangsfrekvens | 0 Hz ... 500 Hz |
| Effekttap | 79,5 W (2 kHz) |
| 82,7 W (4 kHz) | |
| 77 W (8 kHz) | |
| 71,1 W (16 kHz) | |
| 19 W (Standby) | |
| Utgangsstrøm | ≤ 14,25 A (180 s) |
| ≤ 7,125 A (180 s, under gjenopprettingstid) | |
| ≤ 17,1 A (15 s) | |
| ≤ 4,75 A (15 s, under gjenopprettingstid) | |
| Gjenopprettingstid | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Overlasttid | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Utladingstid | 3 min (Mellomkretskondensatorer) |
| Koble | |
| Betegnelse utgang | Releutgang |
| Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
| Maks. koblingsspenning | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| Maks. innkoblingsstrøm | 3 A |
| Min. innkoblingsstrøm | 10 mA (5 V DC) |
| Effektklemmer | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (med endehylse) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 10 |
| Styremoduler | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med endehylse) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 65 mm |
| Høyde | 210 mm |
| Dybde | 190 mm |
| Lengde (C2) | ≤ 50 m (Motorkabellengde (EMC-samsvar kategori C2)) |
| Lengde (C3) | ≤ 50 m (Motorkabellengde (EMC-samsvar kategori C3)) |
| Lengde (uten EMC-samsvar) | ≤ 50 m (Motorkabellengde (uten EMC-samsvar)) |
| Borehull | |
| Diameter | 5,5 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | NEMA 1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (uten strømderating) |
| -20 °C ... 60 °C (med lineær strømderating) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (med derating) | |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 90 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 86 kPa ... 106 kPa |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Merking | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Merking | e |
| Kategori (ISO 13849) | |
| Merking | 4 |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Veggmontering |
| Artikkelnummer | 1721302 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK7322 |
| GTIN | 4067923273818 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 678 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 600 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000256 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: ) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS-nr.: 143-24-8) | |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo