UTWE 6/10+1 - Testplugglist
1029712

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Testplugglist, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 22, poltall: 11, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Veggmontering, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Den automatisk genererte trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede utførelsen
gir høy sikkerhet ved målingen
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser