TMP/CHARGER - Ladeapparat
0803670

Lader til THERMOMARK PRIME batteri (TMP/ACCU), med polaritetsbeskyttelse og driftsstatusindikator, driftsspenning 10,8 V opptil 24 V

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Lader til THERMOMARK PRIME
Gjør det mulig å lade TMP/ACCU uten skriver
Laderen forsynes med spenning via en ekstern spenningsforsyning (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) eller direkte fra en 12 V KFZ-sigarettenner (inngangsspenning 11 V til 14 V) med kabelen som følger med (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)