CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/...
-
Kabel
1075559
Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 25-polet); tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 25-polet); kabellengde: variabel
Produktdetaljer
| Produkttype | Systemkabel |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast installasjon) | -40 °C ... 70 °C (Fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (bevegelig installasjon) | -10 °C ... 70 °C (bevegelig installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Strøm (per krets) | ≤ 2 A (i utrullet tilstand, se derating) |
| Ledningslengde | variabel |
| UL AWM Style | 21946 |
| Poltall | 25 |
| Skjermet | ja |
| Ledertype | Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel |
| Lederoppbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 24 |
| Ledningstverrsnitt | 25x 0,25 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 9,80 mm ±0,5 mm |
| Yttermantel, material | Halogenfri mantel |
| Yttermantel, farge | grå |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Ledningsmotstand: | ≤ 80 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Minste bøyeradius, montert fast | 82 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 155 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000 (med radius ≥ 15x utvendig diameter) |
| Halogenfri | ja |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 (rørledning) |
| VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning) | |
| IEC 60332-3-22 (rørledning) | |
| Oljebestandighet | mot tidvis sprut (rørledning) |
| Fargekode: Enkeltleder | |
| hvit | D-SUB25 (1) = D-SUB25 (1) |
| brun | D-SUB25 (2) = D-SUB25 (2) |
| grønn | D-SUB25 (3) = D-SUB25 (3) |
| gul | D-SUB25 (4) = D-SUB25 (4) |
| grå | D-SUB25 (5) = D-SUB25 (5) |
| rosa | D-SUB25 (6) = D-SUB25 (6) |
| blå | D-SUB25 (7) = D-SUB25 (7) |
| rød | D-SUB25 (8) = D-SUB25 (8) |
| svart | D-SUB25 (9) = D-SUB25 (9) |
| fiolett | D-SUB25 (10) = D-SUB25 (10) |
| grå-rosa | D-SUB25 (11) = D-SUB25 (11) |
| rød-blå | D-SUB25 (12) = D-SUB25 (12) |
| hvit-grønn | D-SUB25 (13) = D-SUB25 (13) |
| brun-grønn | D-SUB25 (14) = D-SUB25 (14) |
| hvit-gul | D-SUB25 (15) = D-SUB25 (15) |
| gul-brun | D-SUB25 (16) = D-SUB25 (16) |
| hvit-grå | D-SUB25 (17) = D-SUB25 (17) |
| grå-brun | D-SUB25 (18) = D-SUB25 (18) |
| hvit-rosa | D-SUB25 (19) = D-SUB25 (19) |
| rosa-brun | D-SUB25 (20) = D-SUB25 (20) |
| hvit-blå | D-SUB25 (21) = D-SUB25 (21) |
| brun-blå | D-SUB25 (22) = D-SUB25 (22) |
| hvit-rød | D-SUB25 (23) = D-SUB25 (23) |
| brun-rød | D-SUB25 (24) = D-SUB25 (24) |
| hvit-svart | D-SUB25 (25) = D-SUB25 (25) |
| Tilkobling 1 | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
| Skrue | UNC 4-40 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 25 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm |
| Pluggsykluser | > 200 |
| Delingsmål | 2,77 mm |
| Tilkobling 2 | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-stiftlist |
| Skrue | UNC 4-40 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 25 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm |
| Pluggsykluser | > 200 |
| Delingsmål | 2,77 mm |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 1075559 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK2258 |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,1 MGM |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo