CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - Kabel
2906214

Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (25-polet) (Lederne er merket og påført endehylser. Skjermflettverk på separat kabelende.); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 25-polet); kabellengde: 10 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Merking av enkeltledere: 1, 2, 3, 4, ...
Enkeltledere med endehylse
Pluggforbinder i henhold til IEC 60807-2/DIN 41652
1:1-forbindelse
Åpen ende på en side
Skruforbindelse: 2 UNC 4-40 skruer
D-SUB-bøssing- eller stiftlist på en side
Skjermtilkobling: Kabel H05V-K 1 mm², svart, lengde 0,5 m