Smart Managed Compact Switch (SMCS) er en industriegnet Ethernet-switch med åtte Gigabit-Ethernet-porter i RJ45-format.
FL SWITCH SMCS 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891123
Ethernet Smart Managed Compact-switch med åtte 10/100/1000 Mbit/s RJ45-porter
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bredde | 128 mm |
| Høyde | 110 mm |
| Dybde | 69 mm |
| Farge | grå-aluminium |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Forsyningsspenning, dataoverføring, feil, link, activity |
| Antall kanaler | 8 (RJ45-porter) |
| Seriell (RS-232) | |
| Tilkoblingstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøssing (PS/2) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Managed Switch SMCS |
| Byggform | Blokkonstruksjon |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (VDE 0106) |
| Switch-funksjoner | |
| Støttede weblesere | Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| MAC adressetabell | 4000 |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestrøm | 600 mA |
| PROFINET Conformance-klasse | Conformance Class B |
| PROFINET utstyrsfunksjon | PROFINET-enhet |
| Fast Startup | |
| Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link og omkoblingsbar Activity/Speed/Duplex) |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch standardkonform IEEE 802.3 4 prioritetsklasser i henhold til IEEE802.1 P TCP/IP-protokoll, BootP-egnet, Port-Mirroring, integrert webserverfunksjon, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Media Redundancy Protocol (MRP). |
| Management-funksjoner | Web-based management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Serielt grensesnitt (V.24) | |
| Diagnostikkfunksjoner | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Filterfunksjoner | Quality of Service (4 prioritetsklasser) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 grupper) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Redundans-funksjoner | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Tidssynkronisering | SNTP |
| Flere funksjoner | BootP |
| DHCP-Client | |
| Security-funksjoner | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | i henhold til protokoll 802.2 |
| Strømforbruk | 600 mA |
| Lokal diagnostikk | US1/2 Forsyningsspenning US1, US2 LED grønn |
| FAIL div. LED rød | |
| LINK Linkstatus LED grønn | |
| ACT/MODE Motta/sende telegrammer LED grønn | |
| SPD/MODE Dataoverføringshastighet LED grønn/oransje | |
| FD/MODE Dupleksmodus LED grønn | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 14,4 W |
| Prøveavstand | 500 V DC 1 min |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Typisk strømopptak | 450 mA (ved US = 24 V DC) |
| Strømforbruk | 600 mA |
| Funksjon | |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestrøm | 600 mA |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen dugging) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 moh) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m over havet) |
| Fri for substanser som kan skade lakk | Ja |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium A |
| IEC 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) Kriterium A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 +A11 |
| Systemkrav | |
| Støttede weblesere | Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| Statusindikator | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link og omkoblingsbar Activity/Speed/Duplex) |
| Artikkelnummer | 2891123 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN122 |
| GTIN | 4046356149679 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 835,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 650 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
FL MEM PLUG - Konfigurasjonsminne 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Konfigurasjonsminne 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- og grensesnittprogram 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
IPASSIGN - Programvare 2701094
Dine fordeler
RSTP
SNMP
VLAN
MRP (Client og Manager)
Web-based management, SNMP
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo