FL SWITCH SFNT 7TX/FX - Industrial Ethernet Switch
2891006
El-nr.: 4514018

Ethernet-switch for bredt temperaturområde, 7 TP-RJ45-tilkoblinger, 1 LWL-tilkobling, 100 Mbit/s full dupleks i SC-D-format, automatisk registrering av dataoverføringshastighet på 10/100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-funksjon, lesing av QoS-prioritetsmeldinger, opptak av Security-rammer

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Stort driftstemperaturområde -40 °C ... 75 °C
RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
Fiberoptiske porter tilrettelegger for 100 mb/s
QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
Meldingskontakt for diagnostikk av spenningsforsyning og link-status
Switchen har i tillegg kabellås og portblokkering
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging