FL SWITCH SFNT 4TX/FX-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891044
El-nr.:
6400537
El-nr.:
6400537
Ethernet-switch for stort temperaturområde, fire TP-RJ45-porter, én fiberoptisk port, 100 Mbit/s-fulldupleks i SC-D-format, autom. registrering av dataoverføringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funksjon, lesing av QoS-prioritetsmeldinger, montering av sikkerhetsramme. Beskyttelseslakkering for røffe omgivelser.
Produktdetaljer
| Bredde | 30 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 100 mm |
| Husmateriale | Aluminium |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 4 (RJ45-porter) |
| FO-grensesnitt | |
| Tilkoblingstype | SC |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | Multimode-glassfiber |
| Overføringslengde | 12,1 km (Glassfiber med F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (Glassfiber med F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 7,1 km (Glassfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3,1 km (Glassfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Bølgelengde | 1300 nm |
| Antall kanaler | 1 (SC-multimode) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Unmanaged Switch SFNT |
| Byggform | Blokkonstruksjon |
| MTTF | 90,5 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftssyklus 100 %) |
| Switch-funksjoner | |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged switch / autonegotiation, tilsvarende IEEE 802.3, store and forward-koblingsmodus, med QoS og alarmkontakt |
| Flere funksjoner | Autonegotiation |
| Lokal diagnostikk | US1/2 Forsyningsspenning LED grønn |
| LNK/ACT Link-status/dataoverføring LED grønn | |
| 100 Dataoverføringshastighet LED gul | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,32 W |
| Overføringsmedium | Kobber |
| FO | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Maksimalt strømopptak | 565 mA (ved 9 V DC) |
| Typisk strømopptak | 180 mA (ved US = 24 V DC) |
| Ground connection | via monteringsskinne |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 62 kPa ... 108 kPa (opptil 4160 moh.) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 62 kPa ... 108 kPa (opptil 4160 moh.) |
| Samsvar/godkjenninger | |
| Konformitet | CE-konform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-typegodkjennelsessertifikat | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-sertifikat | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Statusindikator | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Artikkelnummer | 2891044 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN113 |
| GTIN | 4046356651097 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 495,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 280 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Monteringsplate 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115423
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo